Menü Arama

Perçinli Ayak

Stokta

Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.

Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.

Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.

Series Code :SR5796

Seri Kodu: SR5796 ,SR5803, SR5806

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Delik Çapı Yükseklik Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
238306 Stokta
3.7 mm
3.0 mm
Nylon;Thermoplastic Elastomere
12.7 mm
184246 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Thermo Plastic Elastomer
37212 Stokta
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
37500 Stokta
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
24892 Stokta
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
824720 Stokta
8.1 mm
15.0 mm
1.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
117384 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
1295 Stokta
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
401014 Stokta
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
3858 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
232848 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.7 mm
2.1 mm
Nylon;Thermoplastic Elastomere
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Thermo Plastic Elastomer
6480 Stokta
Polyamide
50.0 mm
78210 Stokta
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Thermo Plastic Elastomer
6360 Stokta
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Thermo Plastic Elastomer
799 Stokta
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
655260 Stokta
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
25344 Stokta
3.7 mm
2.1 mm
Nylon;Thermoplastic Elastomere
12.7 mm
  • / 2
Perçinli Ayak 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

FSR-5


Stok Seviyeleri
238306 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.6 - 3.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon;Thermoplastic Elastomere
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-006-P4X8B


Stok Seviyeleri
184246 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-005-P4X6B


Stok Seviyeleri
37212 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-005-P4X8B


Stok Seviyeleri
37500 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.146 in

FF-13-P3.5X6.0B


Stok Seviyeleri
24892 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 8.1 mm PP/Elastomer

SFF-125-A4


Stok Seviyeleri
824720 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-008-P4X8B


Stok Seviyeleri
117384 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.146 in

FF-13-P3.5X7.0B


Stok Seviyeleri
1295 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.205 in Siyah

FF-006-P5X6.5B


Stok Seviyeleri
401014 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-009-P4X6B


Stok Seviyeleri
3858 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-008-P4X7B


Stok Seviyeleri
232848 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

FSR-1


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.6 - 3.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon;Thermoplastic Elastomere
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

SFF-117-A4


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    10.0 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 0.305 in

SFF-023


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    5.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Sıkı Geçme Ayaklar 50.0 mm 34.0 mm PA

2421/SIL


Stok Seviyeleri
6480 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Taban Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-010-P4X8B


Stok Seviyeleri
78210 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.205 in Siyah

FF-006-P5X7.5B


Stok Seviyeleri
6360 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.146 in

FF-13-P3.5X4.5B


Stok Seviyeleri
799 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.126 in Siyah

FF-003-P3X5.5B


Stok Seviyeleri
655260 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    5.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

FSR-4


Stok Seviyeleri
25344 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.6 - 3.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon;Thermoplastic Elastomere
  • GTIP Numarası
    3926909790