Menü Arama

Yaylı Klipsler

Stokta

These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.

Series Code :SR2173

Seri Kodu: SR2173

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı Uyumlu Kablo Çapı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
16236 Stokta
4997 Stokta
605739 Stokta
1320000 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
231000 Stokta
22SCP375132 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.8 mm
Yaylı Klips 7.4 mm 7.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

TC-30-1-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Screw, Rivet
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6,M3.5
  • Taban Uzunluğu
    33.4 mm
Yaylı Klips 42.9 mm 11.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

HFCC-BH-8-01


Stok Seviyeleri
16236 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Press-Fit
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Toplam Yükseklik
    42.9 mm
  • Toplam Genişlik
    11.1 mm
Yaylı Klips 42.1 mm 14.3 mm Doğal renk Nylon 6/6

HFCC-A-8-01


Stok Seviyeleri
4997 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Toplam Yükseklik
    42.1 mm
  • Toplam Genişlik
    14.3 mm
Yaylı Klips 9.5 mm 7.4 mm Doğal renk Acetal

TC-30-1


Stok Seviyeleri
605739 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Screw, Rivet
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
  • Toplam Genişlik
    7.4 mm
Yaylı Klips 9.5 mm 7.4 mm Siyah Acetal

TC-30-1BK


Stok Seviyeleri
1320000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Screw, Rivet
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
  • Toplam Genişlik
    7.4 mm
Yaylı Klips 7.4 mm 7.4 mm Siyah Nylon 6/6

TC-30-1-01BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Screw, Rivet
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6,M3.5
  • Taban Uzunluğu
    33.4 mm
Yaylı Klips 42.9 mm 7.9 mm Siyah Stainless Steel

STCV-1


Stok Seviyeleri
231000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Screw, Rivet
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel SAE 30301
  • Toplam Yükseklik
    42.9 mm
  • Toplam Genişlik
    7.9 mm
Yaylı Klips 96.5 mm (W) Natural

22SCP375132


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Taban Uzunluğu
    385.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    448.1 mm
  • Toplam Genişlik
    96.5 mm