Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.
Kablo Salmastrası birçok kablo ve telin geçmesini sağlayıp keskin kenarlardan da korur. Kabloları derli toplu ve düzenli tutar. Çeşiti malzeme seçenekleriyle sunulur: 80 C sürekli çalışma sıcaklığına sahip UL94 V2 sınıfı doğal Naylon 6/6 veya 65 Shore A sertlik sınıfı ve 180 C sürekli çalışma sıcaklığına sahip Siyah Silikon Kauçuk. Tüm boyutlar, ürün kurulu durumda olarak verilmiştir.
Kablo Giriş Sistemi Halkaları, makine ve ekipman için aletsiz bir giriş ve bağlantı teknolojisidir. Çeşitli boyutlarda sunulan bu ürün grubunun çoğu açık olup bir yuva ve delik içerir. Yuva ve delik içermeyen kapalı bir seçenek de mevcuttur. Siyah TPE TPV ile mamul bu halkala IP65 koruma sınıfındadır. -30 C ils 100 C arasında sıcaklıklara uygundur. Beraberinde sunulan Kablo Giriş Sistemi Plakası ayrı satılır.
Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Faturalı Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin