Menü Arama

Faturalı Flanş Koruyucu Tapalar

Stokta

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Faturalı flanş koruması için özel tasarlanmıştır.
  • Benzin, gaz ve su tipinde valf flanşları için koruma.
  • Konik tasarım, boru içine sıkıca oturur.
Malzeme: PE Renk: Black Seri Kodu: SR1372

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Teknik özellikler D h d2 d1 Satın Al
315 Stokta
ANSI 10"
328.3 mm
33.8 mm
257.8 mm
253.9 mm
840 Stokta
ANSI 8"
279.9 mm
32.4 mm
205 mm
203.2 mm
1 Stokta
ANSI 1"
52.8 mm
9.5 mm
29.4 mm
28.2 mm
286 Stokta
ANSI 12"
386.5 mm
33.8 mm
308.7 mm
305.1 mm
14175 Stokta
ANSI 4"
166.4 mm
23.5 mm
104 mm
101.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ANSI 2.1⁄2"
109.6 mm
12.2 mm
63.8 mm
63.2 mm
2100 Stokta
ANSI 5"
189.9 mm
27.2 mm
129 mm
126.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ANSI 3"
132 mm
18.5 mm
79 mm
77 mm
5760 Stokta
ANSI 2"
96.6 mm
11.2 mm
52.7 mm
52.1 mm
Flanş Koruyucu 9.995 in 10.150 in PE Siyah

FPR10A


Stok Seviyeleri
315 Stokta
Özellikler
  • D
    328.3 mm
  • d1
    253.9 mm
  • d2
    257.8 mm
  • h
    33.8 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 10"
Flanş Koruyucu 8.000 in 8.070 in PE Siyah

FPR8A


Stok Seviyeleri
840 Stokta
Özellikler
  • D
    279.9 mm
  • d1
    203.2 mm
  • d2
    205 mm
  • h
    32.4 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 8"
Flanş Koruyucu 1.110 in 1.156 in PE Siyah

FPR1A


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • D
    52.8 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    29.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 1"
Flanş Koruyucu 12.010 in 12.155 in PE Siyah

FPR12A


Stok Seviyeleri
286 Stokta
Özellikler
  • D
    386.5 mm
  • d1
    305.1 mm
  • d2
    308.7 mm
  • h
    33.8 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 12"
Flanş Koruyucu 3.995 in 4.095 in PE Siyah

FPR4A


Stok Seviyeleri
14175 Stokta
Özellikler
  • D
    166.4 mm
  • d1
    101.5 mm
  • d2
    104 mm
  • h
    23.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 4"
Flanş Koruyucu 2.490 in 2.510 in PE Siyah

FPR2-1/2A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    109.6 mm
  • d1
    63.2 mm
  • d2
    63.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 2.1⁄2"
Flanş Koruyucu 4.990 in 5.080 in PE Siyah

FPR5A


Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • D
    189.9 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    129 mm
  • h
    27.2 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 5"
Flanş Koruyucu 3.030 in 3.110 in PE Siyah

FPR3A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    132 mm
  • d1
    77 mm
  • d2
    79 mm
  • h
    18.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 3"
Flanş Koruyucu 2.050 in 2.075 in PE Siyah

FPR2A


Stok Seviyeleri
5760 Stokta
Özellikler
  • D
    96.6 mm
  • d1
    52.1 mm
  • d2
    52.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 2"