Menü Arama

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Stokta

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Yükseltilmiş yüzeyli Flanş Koruyucuları, yapıştırıcı astarlıdır ve kolay bir soy ve yapıştır tasarımına sahiptir.Özel yapıştırıcı, sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.DIN ve ANSI flanş standartlarına uygundur. Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
88 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Teknik özellikler T OD Satın Al
1.036,3829 TL - 2.539,1383 TL 12834 Stokta
ANSI 6"
1.5 mm
220.0 mm
9.795,8427 TL - 23.999,8147 TL 90 Stokta
ANSI 24"
1.5 mm
700.0 mm
121,6366 TL - 298,0096 TL 161449 Stokta
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
665,2323 TL - 1.629,8192 TL 54 Stokta
1.5 mm
346.0 mm
728,738 TL - 1.785,4082 TL 160 Stokta
1.5 mm
362.0 mm
8.360,0297 TL - 20.482,0728 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
110,0645 TL - 269,6582 TL 3672 Stokta
1.5 mm
156.0 mm
76,5432 TL - 187,5308 TL 1620 Stokta
1.5 mm
125.0 mm
631,7973 TL - 1.547,9034 TL 136 Stokta
1.5 mm
308.0 mm
184,1032 TL - 451,0531 TL 1422 Stokta
1.5 mm
182.0 mm
248,1347 TL - 607,93 TL 5100 Stokta
1.5 mm
217.0 mm
68,9731 TL - 168,9839 TL 540 Stokta
1.5 mm
152.4 mm
76,5432 TL - 187,5308 TL 2000 Stokta
1.5 mm
127.0 mm
3.976,2538 TL - 9.741,8219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
885.0 mm
299,6541 TL - 734,1527 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
250.0 mm
749,3458 TL - 1.835,8974 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
DIN 150
1.5 mm
212.0 mm
1.266,8539 TL - 3.103,792 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
DIN 200
1.5 mm
26.8 mm
106,5887 TL - 261,1424 TL 14060 Stokta
DIN 20
1.5 mm
58.0 mm
301,021 TL - 737,5015 TL 122 Stokta
1.5 mm
255.0 mm
258,0315 TL - 632,1773 TL 37800 Stokta
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
  • / 5
Yapışkan Disk ANSI 6" 220.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48334

Fiyat Aralığı
2.539,1383 TL - 1.036,3829 TL

Stok Seviyeleri
12834 Stokta
Özellikler
  • OD
    220.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 6"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk ANSI 24" 700.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48342

Fiyat Aralığı
23.999,8147 TL - 9.795,8427 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • OD
    700.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 24"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48326

Fiyat Aralığı
298,0096 TL - 121,6366 TL

Stok Seviyeleri
161449 Stokta
Özellikler
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 1/2"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 346.0 mm 1.5 mm Rubber Black

552324

Fiyat Aralığı
1.629,8192 TL - 665,2323 TL

Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 362.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601882

Fiyat Aralığı
1.785,4082 TL - 728,738 TL

Stok Seviyeleri
160 Stokta
Özellikler
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48341

Fiyat Aralığı
20.482,0728 TL - 8.360,0297 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 20"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 156.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601556

Fiyat Aralığı
269,6582 TL - 110,0645 TL

Stok Seviyeleri
3672 Stokta
Özellikler
  • OD
    156.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Flanş Koruyucu 125.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601173

Fiyat Aralığı
187,5308 TL - 76,5432 TL

Stok Seviyeleri
1620 Stokta
Özellikler
  • OD
    125.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 308.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601175

Fiyat Aralığı
1.547,9034 TL - 631,7973 TL

Stok Seviyeleri
136 Stokta
Özellikler
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 182.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601557

Fiyat Aralığı
451,0531 TL - 184,1032 TL

Stok Seviyeleri
1422 Stokta
Özellikler
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 217.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48370

Fiyat Aralığı
607,93 TL - 248,1347 TL

Stok Seviyeleri
5100 Stokta
Özellikler
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Flanş Koruyucu 152.4 mm 1.5 mm Rubber Black

552320

Fiyat Aralığı
168,9839 TL - 68,9731 TL

Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 127.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48363

Fiyat Aralığı
187,5308 TL - 76,5432 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Flanş Koruyucu 885.0 mm 1.5 mm Rubber Black

464642

Fiyat Aralığı
9.741,8219 TL - 3.976,2538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4006900000
Flanş Koruyucu 250.0 mm 1.5 mm Rubber Black

600967

Fiyat Aralığı
734,1527 TL - 299,6541 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4006900000
Yapışkan Disk DIN 150 212.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48322

Fiyat Aralığı
1.835,8974 TL - 749,3458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    DIN 150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk DIN 200 26.8 mm 1.5 mm Rubber Black

48323

Fiyat Aralığı
3.103,792 TL - 1.266,8539 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    DIN 200
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk DIN 20 58.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48313

Fiyat Aralığı
261,1424 TL - 106,5887 TL

Stok Seviyeleri
14060 Stokta
Özellikler
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    DIN 20
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 255.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48083

Fiyat Aralığı
737,5015 TL - 301,021 TL

Stok Seviyeleri
122 Stokta
Özellikler
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48330

Fiyat Aralığı
632,1773 TL - 258,0315 TL

Stok Seviyeleri
37800 Stokta
Özellikler
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 2"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber