Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Polyethylene Dirsekli Menteşeler Faturalı Flanş Koruyucuları

 (3 Ürün grupları)


Faturalı Flanş Koruyucu Tapalar

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Faturalı flanş koruması için özel tasarlanmıştır.
  • Benzin, gaz ve su tipinde valf flanşları için koruma.
  • Konik tasarım, boru içine sıkıca oturur.
Malzeme: PE Renk: Black Seri Kodu: SR1372

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Yükseltilmiş yüzeyli Flanş Koruyucuları, yapıştırıcı astarlıdır ve kolay bir soy ve yapıştır tasarımına sahiptir.Özel yapıştırıcı, sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.DIN ve ANSI flanş standartlarına uygundur. Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361

Yükseltilmiş Yüzey Çivili Flanş Koruyucular

Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.

İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey koruması sağlar.
  • Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
  • İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür.
Malzeme: LDPE, PE Renk: Black, Blue Seri Kodu: SR1355