Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Standart Açık Burçlar pratik itme tasarımıyla yaygın pano kalınlıklarına kolayca oturur. Bölünmüş tasarımı sayesinde zaten bir demet içeren deliklere takılabilir.
Telleri, kabloları ve boruları sac levhalardaki düzensiz, açık ve keskin kenarlardan korumak için tasarlanmıştır. Kurulum için alet gerektirmez; parmak ucuyla yerine oturur.
Yapıları itibarıyla çok amaçlı olan Açık Burçlar, kolay takılan itmeli tasarıma sahiptir. Böylece, yaygın panel kalınlıklarında yerine kolayca oturtulur. Bölünmüş tasarım, rakorlar gibi burçların iç çapından daha büyük bölümlere sahip önceden birleştirilmiş kordonların, kabloların veya boruların yandan girişine izin verir.
Telleri, kabloları ve boruları açık ve keskin kenarlardan korumak için idealdir. Açık tasarım, burcun zaten bir demet içeren deliklere monte edilmesine izin verir. Farklı çap ve biçimlere uyacak şekilde ayarlanabilir. Parmak ucuyla bastırarak zahmetsizce takıldığından montaj için alet gerektirmez.
Çok Amaçlı Burçlar telleri, kabloları ve boruları ve düzensiz şekilli diğer parçaları açık ve keskin kenarlardan korumak için tasarlanmıştır.
Burç, darbe ve titreşimleri önlemenin yanı sıra yalıtım özellikleri de sunar. Burcun çapında bulunan gövde veya sürgüler farklı boyutlara uyar ve zarif bir görünüm verir.
Basit ve hızlı bir şekilde takılır. Burcu parmağınızın ucuyla yerine itmeniz yeterlidir. Alet gerektirmez.
Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Gerdirme Burçları kablo, tel ve boruları almak için açılır. Pano deliğini oturtulduğunda burç sıkı bir şekilde kapanır.
Dayanıklı malzeme yalıtım sağlar ve gerilimi biraz azaltırken, yuvasını oturtulmuş tel ve kabloları keskin kenarlardan korur.
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin