Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.
The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.
Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 Stokta |
|
|
|||
| 300 Stokta |
|
|
|||
| 432 Stokta |
|
|
|||
| 3388 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||
| 560 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||
| 152600 Stokta |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| 47265 Stokta |
|
|
|||
| 28332 Stokta |
|
|
|||
| 65860 Stokta |
|
|
|||
| 37639 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||
| 30513 Stokta |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 21145 Stokta |
|
|
|||
| 20955 Stokta |
|
|
|||
| PGSD-3 | 82 Stokta |
|
|
||
| 160000 Stokta |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 240000 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin