Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snub Bushings open to accept cables, wires and tubing. Once installed into a panel hole, the bushing firmly closes.
The durable material provides insulation and slight strain relief, while helping to protect the housed wires and cables from raw edges.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Toplam Çap | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115416 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 60000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 44590 Stokta |
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 155909 Stokta |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 148344 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin