Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burçlar

Stokta

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1730

Seri Kodu: SR1730

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
85 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Uyumlu Kablo Şekli Azami Pano Kalınlığı Satın Al
15,073 TL - 15,073 TL 59780 Stokta
Round
465701 9,2732 TL - 9,2732 TL 1289 Stokta
Flat
7,2853 TL - 7,2853 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.9 mm
Round
4.0 mm
6,1613 TL - 6,1613 TL 40460 Stokta
Round
3.2 mm
4,0059 TL - 4,0059 TL 162013 Stokta
Flat
27,9615 TL - 27,9615 TL 37998 Stokta
22.2 mm
Round
1.6 mm
5,5094 TL - 5,5094 TL 46396 Stokta
Flat
6,2033 TL - 6,2033 TL 251540 Stokta
Round
2.5 mm
2,7306 TL - 2,7306 TL 321192 Stokta
9.5 mm
Round
1.6 mm
6,2033 TL - 6,2033 TL 1000 Stokta
Round
1.6 mm
2,7306 TL - 2,7306 TL 68714 Stokta
9.5 mm
Çift
1.6 mm
15,2841 TL - 15,2841 TL 9300 Stokta
4,4783 TL - 4,4783 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.9 mm
Round
1.6 mm
7,5911 TL - 7,5911 TL 51000 Stokta
16.6 mm
Round
4.0 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.6 mm
Round
3.2 mm
6,1613 TL - 6,1613 TL 53524 Stokta
Round
1.6 mm
6,1613 TL - 6,1613 TL 96140 Stokta
Round
3.2 mm
4,5546 TL - 4,5546 TL 256 Stokta
12.7 mm
Round
2.3 mm
2,7442 TL - 2,7442 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Flat
3,2363 TL - 3,8128 TL 104370 Stokta
  • / 5
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.4 ile 9.1 mm PA66 Black

465707

Fiyat Aralığı
15,073 TL - 15,073 TL

Stok Seviyeleri
59780 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3.0 x 5.6 mm - 4.1 x 7.6 mm PA66 Black

465701

Fiyat Aralığı
9,2732 TL - 9,2732 TL

Stok Seviyeleri
1289 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 - 7.4 mm PA White

465753

Fiyat Aralığı
7,2853 TL - 7,2853 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.4 - 7.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.0 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 8.2 - 9.2 mm Nylon 6/6 Siyah

SRB-R-8

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
40460 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Kablo Boyutu
    8.2 x 9.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 4,1 mm x 7,6 mm PA66 Black

SRB-F-4

Fiyat Aralığı
4,0059 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
162013 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerilim Azaltıcı Burç Round 13.5 - 15.2 mm PA Black

465794

Fiyat Aralığı
27,9615 TL - 27,9615 TL

Stok Seviyeleri
37998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    13.5 - 15.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    22.2 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3,8 x 8,6 mm PA66 Black

SRB-F-5

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
46396 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 mm;7.4 mm Nylon 6/6 Siyah

SRB-R-2

Fiyat Aralığı
6,2033 TL - 6,2033 TL

Stok Seviyeleri
251540 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Kablo Boyutu
    6.4 mm, 7.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 3.0 - 4.7 mm PA Black

465722

Fiyat Aralığı
2,7306 TL - 2,7306 TL

Stok Seviyeleri
321192 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 - 4.7 mm
  • Kafa Uzunluğu
    9.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 mm;7.4 mm Nylon 6/6 Siyah

SRB-R-1

Fiyat Aralığı
6,2033 TL - 6,2033 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Kablo Boyutu
    6.4 mm, 7.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 2.3 x 4.5 ile 2.8 x 5.3 mm PA Black

465718

Fiyat Aralığı
2,7306 TL - 2,7306 TL

Stok Seviyeleri
68714 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    2.3 x 4.5 mm
  • Kafa Uzunluğu
    9.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç 10,5 mm PA Black

XSRB10-01

Fiyat Aralığı
15,2841 TL - 15,2841 TL

Stok Seviyeleri
9300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PA
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Toplam Genişlik
    11.1 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 - 7.4 mm PA Black

465750

Fiyat Aralığı
4,4783 TL - 4,4783 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.4 - 7.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7,6 - 9.2 mm PA Black

465780

Fiyat Aralığı
7,5911 TL - 7,5911 TL

Stok Seviyeleri
51000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.6 - 9.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.0 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 10.0 - 15.2 mm PA Black

497657

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    10.0 - 15.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    21.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 8.2 - 9.2 mm Nylon 6/6 Siyah

SRB-R-7

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
53524 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Kablo Boyutu
    8.2 x 9.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.6 mm Nylon 6/6 Siyah

SRB-R-4

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
96140 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Kablo Boyutu
    7.6 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.6 mm PA Black

465768

Fiyat Aralığı
4,5546 TL - 4,5546 TL

Stok Seviyeleri
256 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    7.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 2,8 mm x 5,3 mm PA66 Black

SRB-F-2

Fiyat Aralığı
2,7442 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerilim Azaltıcı Burç 3.8 mm x 7.1 mm Nylon 6/6 Black

465716

Fiyat Aralığı
3,8128 TL - 3,2363 TL

Stok Seviyeleri
104370 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Kablo Boyutu
    3.8 x 7.1 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790