Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Masking Flangeless Plugs are a type of plug that is used to cover holes without masking the surrounding area. They protect against contaminants, dust, dirt, damage, or undesired substances. It features conical rings and a hollow core, which allows many different areas to be masked.
Furthermore, the pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage. The reusable nature of the material used in these plugs allows for various uses, minimising the need for frequent replacements and helping to reduce waste. They can be utilised in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.
Ortadan Çekme Kulaklı Hortum Tapaları, hortum uçlarını tapalayıp sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Hidrolik hatları tapalarken zorlama yaratmadan sıkıca oturan dişler içerir. Yüksek çekme direnci, sağlamlık ve esneklik sunar.
Orta kısımda bulunan dahili çekme kulağı, tapanın kolayca takılıp çıkarılmasına izin verdiğinden zahmetsiz bir seçenektir. Ayrıca, konik tasarımlı biçimi sayesinde çeşitli iç çapları tapalayabilir. Tapalar sıkıca oturup güvenli bir sızdırmazlık sağladığından toz, kir ve diğer kirleticilerin hortuma girmesini önler. Böylece, dahili parçaları koruyarak üstün performans sağlar.
İnşaat, otomotiv ve tarım uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.
Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Masking Pull Plugs, also known as silicone masking plugs, are plugs used to mask threaded and non-threaded holes. They resist chemicals, dust, dirt, temperature changes, and abrasion. Furthermore, the pull tab simplifies installation and removal, allowing for smooth insertion and a secure fit that avoids undesired leaks or seepage.
The reusable material used in these plugs allows for various uses, reducing the need for frequent replacements and contributing to waste reduction. They can resist temperatures of up to 250 degrees Celsius and are used in various applications, including powder coating, sealing, automotive assembly, and electronics production.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin