Menü Arama

Flanşsız Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Malzeme: EPDM, Silicone, TPE, PVC Renk: Black, Natural, Blue, Green, Purple, Orange, Yellow, Pink, Red Seri Kodu: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
69 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu FH Renk D Malzeme d1 Tip Satın Al
14,9301 TL - 14,9301 TL 57600 Stokta
25.4 mm
Black
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
1
53,9377 TL - 53,9377 TL 3328 Stokta
25.4 mm
Black
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
8,1192 TL - 8,1192 TL 51085 Stokta
25.4 mm
Black
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
141,2055 TL - 141,2055 TL 9009 Stokta
25.4 mm
Natural
50.8 mm
Silicone
45.1 mm
1
59,1948 TL - 59,1948 TL 1317 Stokta
25.4 mm
Natural
27.8 mm
Silicone
22.0 mm
1
67,5011 TL - 67,5011 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Natural
28.6 mm
Silicone
25.4 mm
1
45,7367 TL - 45,7367 TL 56164 Stokta
25.4 mm
Black
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
6,5713 TL - 6,5713 TL 1072965 Stokta
25.4 mm
Black
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
1
6,0666 TL - 14,8633 TL 203110 Stokta
25.0 mm
Black
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
68,7627 TL - 68,7627 TL 211 Stokta
25.4 mm
Black
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
17,5586 TL - 17,5586 TL 27408 Stokta
25.4 mm
Black
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
7,7396 TL - 7,7396 TL 420261 Stokta
25.4 mm
Black
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
1
42,5825 TL - 42,5825 TL 318478 Stokta
25.4 mm
Natural
18.0 mm
Silicone
16.0 mm
1
17,9792 TL - 17,9792 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Natural
16.0 mm
Silicone
14.0 mm
1
16,1607 TL - 16,1607 TL 28258 Stokta
25.4 mm
Natural
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
1
31,3322 TL - 31,3322 TL 28196 Stokta
25.4 mm
Black
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
1
58,2486 TL - 58,2486 TL 4752 Stokta
25.4 mm
Natural
24.0 mm
Silicone
22.5 mm
1
9,8326 TL - 11,9745 TL 96080 Stokta
25.4 mm
Natural
10.5 mm
Silicone
4.8 mm
1
75,5969 TL - 75,5969 TL 15045 Stokta
25.4 mm
Natural
31.8 mm
Silicone
28.6 mm
1
32,6991 TL - 32,6991 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Natural
14.0 mm
Silicone
12.0 mm
1
  • / 4
Flanşsız Maskeleme Tapaları 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm EPDM Black

461485

Fiyat Aralığı
14,9301 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
57600 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Black

491694

Fiyat Aralığı
53,9377 TL - 53,9377 TL

Stok Seviyeleri
3328 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Black

491690

Fiyat Aralığı
8,1192 TL - 8,1192 TL

Stok Seviyeleri
51085 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

491687

Fiyat Aralığı
141,2055 TL - 141,2055 TL

Stok Seviyeleri
9009 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

491683

Fiyat Aralığı
59,1948 TL - 59,1948 TL

Stok Seviyeleri
1317 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Silicone Natural

461477

Fiyat Aralığı
67,5011 TL - 67,5011 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Black

461492

Fiyat Aralığı
45,7367 TL - 45,7367 TL

Stok Seviyeleri
56164 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm EPDM Black

461480

Fiyat Aralığı
6,5713 TL - 6,5713 TL

Stok Seviyeleri
1072965 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Black

18411

Fiyat Aralığı
14,8633 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
203110 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Black

491695

Fiyat Aralığı
68,7627 TL - 68,7627 TL

Stok Seviyeleri
211 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Black

491691

Fiyat Aralığı
17,5586 TL - 17,5586 TL

Stok Seviyeleri
27408 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm EPDM Black

461481

Fiyat Aralığı
7,7396 TL - 7,7396 TL

Stok Seviyeleri
420261 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

461471

Fiyat Aralığı
42,5825 TL - 42,5825 TL

Stok Seviyeleri
318478 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

461470

Fiyat Aralığı
17,9792 TL - 17,9792 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

461466

Fiyat Aralığı
16,1607 TL - 16,1607 TL

Stok Seviyeleri
28258 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm EPDM Black

461489

Fiyat Aralığı
31,3322 TL - 31,3322 TL

Stok Seviyeleri
28196 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

461474

Fiyat Aralığı
58,2486 TL - 58,2486 TL

Stok Seviyeleri
4752 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

491680

Fiyat Aralığı
11,9745 TL - 9,8326 TL

Stok Seviyeleri
96080 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

461478

Fiyat Aralığı
75,5969 TL - 75,5969 TL

Stok Seviyeleri
15045 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

461469

Fiyat Aralığı
32,6991 TL - 32,6991 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural