Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Swivel Foot Spindle Assemblies are ideal for use where a large area needs clamped. Use this alternative spindle assembly when the clamping force needs to be spread over a larger area and surface area than covered by the spindle provided with the toggle clamp.
Series Code :SR5457
Seri Kodu: SR5457
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 Stokta |
M6
|
1.48 in
37.6 mm
|
|||
| 140 Stokta |
M5
|
0.957 in
24.3 mm
|
|||
| 4 Stokta |
M8
|
1.961 in
49.8 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin