Menü Arama

Tutamak Kavramaları - Manivelalı Kelepçe

Stokta

Ergonomic Toggle Clamp Handle Grips provide a safe and comfortable gripping surface for vertical hold down clamps. These accessory parts act a guard and help protect against potential pinch points.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap İç Çap Toplam Yükseklik Satın Al
49,627 TL - 49,627 TL 10 Stokta
15.5 mm
8.5 mm
12.0 mm
43,739 TL - 43,739 TL 50 Stokta
12.5 mm
6.5 mm
10.5 mm
59,5102 TL - 59,5102 TL 1420 Stokta
19.0 mm
11.0 mm
15.0 mm
39,6384 TL - 39,6384 TL 7077 Stokta
11.0 mm
5.5 mm
8.5 mm
Gerdirme Kelepçesi Tutamak Kavramaları 8.5 mm 15.5 mm

493814

Fiyat Aralığı
49,627 TL - 49,627 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.5 mm
  • Toplam Çap
    15.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerdirme Kelepçesi Tutamak Kavramaları 6.5 mm 12.5 mm

493813

Fiyat Aralığı
43,739 TL - 43,739 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    12.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerdirme Kelepçesi Tutamak Kavramaları 11.0 mm 19.0 mm

493815

Fiyat Aralığı
59,5102 TL - 59,5102 TL

Stok Seviyeleri
1420 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerdirme Kelepçesi Tutamak Kavramaları 5.5 mm 11.0 mm

493812

Fiyat Aralığı
39,6384 TL - 39,6384 TL

Stok Seviyeleri
7077 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790