Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Acting as a buffer and absorbing vibrations, our spacers and vibration mount standoffs, are suitable for applications where movement in stationary machinery is unavoidable. These products are also designed to help with noise reduction. Made from black Neoprene Rubber, 60 Shore. Finished with clear dichromate plating. Can withstand temperatures from -40 to 50 ºC.
Anti-vibration machine mounts featuring a galvanised steel ST37 casing and a natural rubber moulding. These dampening mounts have a 60 shore rubber hardness and break safe options are available in the range. These mounts are available in a mix of types and thread sizes.
Bushing made from natural rubber and steel. These bushings are available in three types and a mix of sizes to suit your purpose.
Series Code :SR6485
Seri Kodu: SR6485
Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Series Code :SR5495
Seri Kodu: SR5495
Anti-vibration buffers made from zinc plated steel and rubber, available in different conical styles and a broad range of thread sizes.
Series Code :SR6486
Seri Kodu: SR6486
Bu Silindirler şokları sönümlemek, titreşimleri emmek ve dağıtmak için tasarlandığından çevresindeki ekipman veya yapılar üzerindeki etkiyi azaltır.
Titreşim Önleyici Silindirler, titreşimleri etkili bir şekilde sönümleyerek ekipman performansını, güvenilirliğini ve ömrünü artırır. Ayrıca, silindirlerin sönümleme etkisi, titreşimlerin oluşturduğu gürültüyü en aza indirerek daha sakin ve daha konforlu bir çalışma ortamı yaratır.
Hiçbir zaman gerilme durumda monte edilmemeli; eşit bir yükle, sadece eksenel veya radyal yönlü kullanılmalıdır. Makinelerde, kompresörlerde, klima ünitelerinde ve hafif mühendislik ekipmanlarında yaygın olarak kullanılırlar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin