Menu Vyhledávání

Čepy s otvorem pro závlačku

Skladem

Čepy s otvorem pro závlačku jsou určeny pro třmenové spoje.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 58
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr čepu Výška hlavy Průměr hlavy Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
  • z/ze 3
Montážní čep 20.0 mm 70.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497166


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    80.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 40.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497265


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    45.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 30.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497234


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    35.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 16.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497197


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    21.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 80.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497173


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    90.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 80.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10497074


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    88.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496756


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    36.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

10496862


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    31.0 mm
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496732


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    26.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 50.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496794


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    56.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 70.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10497067


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    78.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10497043


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    68.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 45.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496787


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    51.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 12.0 mm 65.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

10496947


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    72.0 mm
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 35.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497258


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    40.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 12.0 mm 40.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

10496893


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    47.0 mm
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 100.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10496978


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    108.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 65.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497159


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    75.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 55.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10497036


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    63.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 12.0 mm 55.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

10496923


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    62.0 mm
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm