Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Zatížení pro maximální stlačení | Minimální vnější průměr | Tuhost pružiny | Nosnost při 50% zatížení | Celková délka | Průměr drátu | Maximální vnější průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,4577 Kč - 75,7746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
10.05 N
10.05 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
82,0915 Kč - 88,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
9.56 N
9.56 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
69,4577 Kč - 75,7746 Kč | 100 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
11.12 N
11.12 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
82,0915 Kč - 88,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
10.54 N
10.54 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
84,1971 Kč - 91,5598 Kč | 12 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
15.88 N
15.88 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
82,0915 Kč - 88,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
22.33 N
22.33 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
84,1971 Kč - 91,5598 Kč | 19 Skladem |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
6.81 N
6.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
79,4699 Kč - 86,2888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
16.15 N
16.15 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
82,0915 Kč - 88,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
12.81 N
12.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
82,0915 Kč - 88,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
11.39 N
11.39 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
76,8344 Kč - 83,6672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
3.74 N
3.74 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
84,1971 Kč - 91,5598 Kč | 148 Skladem |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
8.01 N
8.01 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
79,4699 Kč - 86,2888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
6.81 N
6.81 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
82,0915 Kč - 88,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
15.48 N
15.48 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
76,8344 Kč - 83,6672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
5.25 N
5.25 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
79,4699 Kč - 86,2888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
22.64 N
22.64 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
82,0915 Kč - 88,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
15.21 N
15.21 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
10412961 | 69,4577 Kč - 75,7746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
15.35 N
15.35 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
82,0915 Kč - 88,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
7.07 N
7.07 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
76,8344 Kč - 83,6672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
4.98 N
4.98 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku