Menu Vyhledávání

Conical Springs

Skladem

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 100
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Zatížení pro maximální stlačení Minimální vnější průměr Tuhost pružiny Nosnost při 50% zatížení Celková délka Průměr drátu Maximální vnější průměr Koupit
89,4542 Kč - 97,3468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
66.05 N
1.7 mm
21.6 mm
10635063 92,0897 Kč - 99,9823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
66.05 N
1.7 mm
23.9 mm
89,4542 Kč - 97,3468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
12.01 N
1.1 mm
21.6 mm
85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
21.48 N
1.1 mm
18.3 mm
92,0897 Kč - 99,9823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
32.92 N
1.5 mm
24.8 mm
89,4542 Kč - 97,3468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
25.26 N
1.2 mm
21.6 mm
92,0897 Kč - 99,9823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
74.95 N
1.9 mm
24.8 mm
69,4577 Kč - 75,7746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
14.19 N
0.8 mm
10.7 mm
82,0915 Kč - 88,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
11.39 N
0.8 mm
12.2 mm
76,8344 Kč - 83,6672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
3.74 N
0.7 mm
15.2 mm
84,1971 Kč - 91,5598 Kč 148 Skladem
7.1 mm
8.01 N
0.8 mm
15.2 mm
84,1971 Kč - 91,5598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
18.10 N
1.0 mm
15.2 mm
10442265 85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
9.34 N
1.0 mm
18.3 mm
85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
9.07 N
0.9 mm
18.3 mm
85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
14.72 N
1.0 mm
18.3 mm
85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
25.49 N
1.2 mm
18.3 mm
89,4542 Kč - 97,3468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.1 mm
13.34 N
1.1 mm
21.2 mm
92,0897 Kč - 99,9823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.2 mm
14.63 N
1.2 mm
24.8 mm
92,0897 Kč - 99,9823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
30.60 N
1.4 mm
24.8 mm
92,0897 Kč - 99,9823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
24.02 N
1.4 mm
24.8 mm
  • z/ze 5
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 12.7 mm (L) 10.41 Nmm

10442623

Cenové rozmezí
97,3468 Kč - 89,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    66.05 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    1.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 23.9 mm (OD) 15.9 mm (L) 8.32 Nmm

10635063

Cenové rozmezí
99,9823 Kč - 92,0897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    66.05 N
  • Maximální vnější průměr
    23.9 mm
  • Minimální vnější průměr
    12.0 mm
  • Průměr drátu
    1.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.76 Nmm

10442463

Cenové rozmezí
97,3468 Kč - 89,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    12.01 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 2.25 Nmm

10442395

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    21.48 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.59 Nmm

10442692

Cenové rozmezí
99,9823 Kč - 92,0897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    32.92 N
  • Maximální vnější průměr
    24.8 mm
  • Minimální vnější průměr
    11.1 mm
  • Průměr drátu
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.59 Nmm

10442548

Cenové rozmezí
97,3468 Kč - 89,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    25.26 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.9 mm
  • Průměr drátu
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 24.8 mm (OD) 1.9 mm (L) 9.44 Nmm

10442760

Cenové rozmezí
99,9823 Kč - 92,0897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    74.95 N
  • Maximální vnější průměr
    24.8 mm
  • Minimální vnější průměr
    11.1 mm
  • Průměr drátu
    1.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 10.7 mm (OD) 6.4 mm (L) 4.46 Nmm

10441985

Cenové rozmezí
75,7746 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    14.19 N
  • Maximální vnější průměr
    10.7 mm
  • Minimální vnější průměr
    4.8 mm
  • Průměr drátu
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.39 Nmm

10442036

Cenové rozmezí
88,9243 Kč - 82,0915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    11.39 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    5.5 mm
  • Průměr drátu
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.29 Nmm

10442104

Cenové rozmezí
83,6672 Kč - 76,8344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    3.74 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    8.7 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.84 Nmm

10442142

Cenové rozmezí
91,5598 Kč - 84,1971 Kč

Skladové zásoby
148 Skladem
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    8.01 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.85 Nmm

10442203

Cenové rozmezí
91,5598 Kč - 84,1971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    18.10 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    6.4 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.18 Nmm

10442265

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    9.34 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    11.1 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.57 Nmm

10442258

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    9.07 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    8.7 mm
  • Průměr drátu
    0.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.16 Nmm

10442333

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    14.72 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 4.01 Nmm

10442418

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    25.49 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    8.7 mm
  • Průměr drátu
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.2 mm (OD) 19.0 mm (L) 1.40 Nmm

10442487

Cenové rozmezí
97,3468 Kč - 89,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    13.34 N
  • Maximální vnější průměr
    21.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    13.1 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442630

Cenové rozmezí
99,9823 Kč - 92,0897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    14.63 N
  • Maximální vnější průměr
    24.8 mm
  • Minimální vnější průměr
    14.2 mm
  • Průměr drátu
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 24.8 mm (OD) 38.1 mm (L) 1.61 Nmm

10442678

Cenové rozmezí
99,9823 Kč - 92,0897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    30.60 N
  • Maximální vnější průměr
    24.8 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    1.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.89 Nmm

10442654

Cenové rozmezí
99,9823 Kč - 92,0897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    24.02 N
  • Maximální vnější průměr
    24.8 mm
  • Minimální vnější průměr
    12.7 mm
  • Průměr drátu
    1.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302