Menu Vyhledávání

Conical Springs

Skladem

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 100
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Zatížení pro maximální stlačení Minimální vnější průměr Tuhost pružiny Nosnost při 50% zatížení Celková délka Průměr drátu Maximální vnější průměr Koupit
84,1971 Kč - 91,5598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
19.35 N
1.1 mm
15.2 mm
85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
11.74 N
1.0 mm
18.3 mm
85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
14.46 N
1.1 mm
18.3 mm
85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
28.73 N
1.2 mm
18.3 mm
89,4542 Kč - 97,3468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
14.59 N
1.1 mm
21.6 mm
85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
17.30 N
1.1 mm
18.3 mm
89,4542 Kč - 97,3468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.2 mm
10.50 N
1.1 mm
21.6 mm
84,1971 Kč - 91,5598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
14.32 N
1.0 mm
15.2 mm
85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
7.21 N
0.9 mm
18.3 mm
85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
14.72 N
1.0 mm
18.3 mm
85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
25.49 N
1.2 mm
18.3 mm
89,4542 Kč - 97,3468 Kč 5 Skladem
11.1 mm
10.45 N
1.1 mm
21.6 mm
89,4542 Kč - 97,3468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
18.95 N
1.2 mm
21.6 mm
85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
9.74 N
1.0 mm
18.3 mm
85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
15.30 N
1.1 mm
18.3 mm
85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
18.64 N
1.1 mm
18.3 mm
76,8344 Kč - 83,6672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
4.98 N
0.7 mm
15.2 mm
84,1971 Kč - 91,5598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
22.82 N
1.1 mm
15.2 mm
85,7729 Kč - 93,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
13.30 N
1.0 mm
18.3 mm
84,1971 Kč - 91,5598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
27.09 N
1.1 mm
15.2 mm
  • z/ze 5
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 4.06 Nmm

10442227

Cenové rozmezí
91,5598 Kč - 84,1971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    19.35 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.93 Nmm

10442289

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    11.74 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    8.7 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.82 Nmm

10442340

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    14.46 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 3.62 Nmm

10442425

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    28.73 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442494

Cenové rozmezí
97,3468 Kč - 89,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    14.59 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    11.1 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.72 Nmm

10442371

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    17.30 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.10 Nmm

10635056

Cenové rozmezí
97,3468 Kč - 89,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    10.50 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    14.2 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.26 Nmm

10442180

Cenové rozmezí
91,5598 Kč - 84,1971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    14.32 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.76 Nmm

10442241

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    7.21 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    11.1 mm
  • Průměr drátu
    0.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.16 Nmm

10442333

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    14.72 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 4.01 Nmm

10442418

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    25.49 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    8.7 mm
  • Průměr drátu
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.82 Nmm

10442456

Cenové rozmezí
97,3468 Kč - 89,4542 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    10.45 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    11.1 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.99 Nmm

10442531

Cenové rozmezí
97,3468 Kč - 89,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    18.95 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    11.1 mm
  • Průměr drátu
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.02 Nmm

10442272

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    9.74 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.61 Nmm

10442357

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    15.30 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    8.7 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.47 Nmm

10442364

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    18.64 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 0.63 Nmm

10442128

Cenové rozmezí
83,6672 Kč - 76,8344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    4.98 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 3.59 Nmm

10638088

Cenové rozmezí
91,5598 Kč - 84,1971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    22.82 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    5.5 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.84 Nmm

10442296

Cenové rozmezí
93,1355 Kč - 85,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    13.30 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 5.69 Nmm

10442234

Cenové rozmezí
91,5598 Kč - 84,1971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    27.09 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    6.4 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302