Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Zatížení pro maximální stlačení | Minimální vnější průměr | Tuhost pružiny | Nosnost při 50% zatížení | Celková délka | Průměr drátu | Maximální vnější průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,4542 Kč - 97,3468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
25.26 N
25.26 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
30.60 N
30.60 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
89,4542 Kč - 97,3468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
66.05 N
66.05 N
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
10635063 | 92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
66.05 N
66.05 N
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
|
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
45.68 N
45.68 N
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
44.57 N
44.57 N
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
69,4577 Kč - 75,7746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
10.05 N
10.05 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
82,0915 Kč - 88,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
9.56 N
9.56 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
82,0915 Kč - 88,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
22.33 N
22.33 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
84,1971 Kč - 91,5598 Kč | 19 Skladem |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
6.81 N
6.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
84,1971 Kč - 91,5598 Kč | 12 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
15.88 N
15.88 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
85,7729 Kč - 93,1355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
8.01 N
8.01 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
85,7729 Kč - 93,1355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
12.28 N
12.28 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
85,7729 Kč - 93,1355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
21.53 N
21.53 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
89,4542 Kč - 97,3468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
13.70 N
13.70 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
13.03 N
13.03 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
28.65 N
28.65 N
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
82,0915 Kč - 88,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
10.54 N
10.54 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
69,4577 Kč - 75,7746 Kč | 100 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
11.12 N
11.12 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
89,4542 Kč - 97,3468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
29.27 N
29.27 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku