Menu Vyhledávání

čtvercové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.

  • Čtyřhranné bronzové matice s průchozími otvory se používají, když je potřeba bezpečné a robustní spojení. Poskytují stabilitu a pevnost, a jsou proto vhodné pro středně velké zatížení. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.
  • Čtyřhranné bronzové matice se používají pro poměrně lehké zatížení. Jsou pevné a odolné vůči korozi, vlhku a jiným faktorům.
  • Čtvercové ocelové matice se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání, upínání nebo uzamykání.
  • Čtyřhranné ocelové matice s otvory se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání a upínání. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Čtyřhranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.V tomto sortimentu najdete: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
  • Využívají se v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
  • Čtvercové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel, Bronz, mosaz Produktová řada: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d1 tol 7H Materiál h1 & w1 Směr stoupání závitu Stoupání závitu Koupit
106,3581 Kč - 141,6993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR10 x 2
10.0
ocel
17.0
pravé
2.0
122,9688 Kč - 163,9378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
ocel
25.0
pravé
3.0
185,6928 Kč - 247,4747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
18.0
ocel
30.0
pravé
4.0
283,3737 Kč - 377,7696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 5
24.0
ocel
40.0
pravé
5.0
154,7027 Kč - 206,1339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 3
14.0
ocel
25.0
pravé
3.0
200,3202 Kč - 267,1473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 6
12.0
ocel
25.0
pravé
6.0
247,4252 Kč - 329,8713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
ocel
35.0
Levé
4.0
329,2391 Kč - 439,0681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 5
24.0
ocel
40.0
Levé
5.0
742,5234 Kč - 990,1841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR32 x 6
32.0
ocel
55.0
Levé
6.0
963,9168 Kč - 1 285,272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 2
36.0
ocel
60.0
pravé
2.0
272,961 Kč - 363,7993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR26 x 5
26.0
ocel
40.0
pravé
5.0
367,6668 Kč - 490,1026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR28 x 5
28.0
ocel
45.0
pravé
5.0
2 107,8243 Kč - 2 634,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
Bronz
40.0
pravé
4.0
531,0468 Kč - 708,0624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
mosaz
25.0
Levé
3.0
3 191,487 Kč - 3 546,0141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
mosaz
60.0
pravé
7.0
4 087,7214 Kč - 4 809,2211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR60 x 9
60.0
ocel
80.0
Levé
9.0
1 604,2968 Kč - 2 005,433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 4
16.0
Bronz
35.0
Levé
4.0
3 715,0962 Kč - 4 370,7233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR60 x 9
60.0
ocel
80.0
pravé
9.0
1 629,3368 Kč - 2 172,5317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR44 x 7
44.0
ocel
65.0
Levé
7.0
316,3472 Kč - 421,6764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR26 x 5
26.0
ocel
40.0
Levé
5.0
  • z/ze 4
Matice čtvercové TR10 x 2 17.0 ocel

20148645

Cenové rozmezí
141,6993 Kč - 106,3581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    150.0
Matice čtvercové TR12 x 3 25.0 ocel

20148669

Cenové rozmezí
163,9378 Kč - 122,9688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    210.0
Matice čtvercové TR18 x 4 30.0 ocel

20148751

Cenové rozmezí
247,4747 Kč - 185,6928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1131.0
Matice čtvercové TR24 x 5 40.0 ocel

20148843

Cenové rozmezí
377,7696 Kč - 283,3737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    845.0
Matice čtvercové TR14 x 3 25.0 ocel

20148690

Cenové rozmezí
206,1339 Kč - 154,7027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    285.0
Matice čtvercové TR12 x 6 25.0 ocel

20148683

Cenové rozmezí
267,1473 Kč - 200,3202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    210.0
Matice čtvercové TR20 x 4 35.0 ocel

20148799

Cenové rozmezí
329,8713 Kč - 247,4252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    1412.0
Matice čtvercové TR24 x 5 40.0 ocel

20148850

Cenové rozmezí
439,0681 Kč - 329,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    845.0
Matice čtvercové TR32 x 6 55.0 ocel

20148942

Cenové rozmezí
990,1841 Kč - 742,5234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    1430.0
Matice čtvercové TR36 x 2 60.0 ocel

20148959

Cenové rozmezí
1 285,272 Kč - 963,9168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1950.0
Matice čtvercové TR26 x 5 40.0 ocel

20148867

Cenové rozmezí
363,7993 Kč - 272,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1005.0
Matice čtvercové TR28 x 5 45.0 ocel

20148881

Cenové rozmezí
490,1026 Kč - 367,6668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1175.0
Matice čtvercové TR20 x 4 40.0 Bronz

20149093

Cenové rozmezí
2 634,6565 Kč - 2 107,8243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1412.0
Matice čtvercové TR12 x 3 25.0 mosaz

20149123

Cenové rozmezí
708,0624 Kč - 531,0468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    411.0
Matice čtvercové TR40 x 7 60.0 mosaz

20149253

Cenové rozmezí
3 546,0141 Kč - 3 191,487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    4013.0
Matice čtvercové TR60 x 9 80.0 ocel

20149338

Cenové rozmezí
4 809,2211 Kč - 4 087,7214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    8718.0
Matice čtvercové TR16 x 4 35.0 Bronz

20149048

Cenové rozmezí
2 005,433 Kč - 1 604,2968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    770.0
Matice čtvercové TR60 x 9 80.0 ocel

20149413

Cenové rozmezí
4 370,7233 Kč - 3 715,0962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    8718.0
Matice čtvercové TR44 x 7 65.0 ocel

20149024

Cenové rozmezí
2 172,5317 Kč - 1 629,3368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    2940.0
Matice čtvercové TR26 x 5 40.0 ocel

20148874

Cenové rozmezí
421,6764 Kč - 316,3472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    1005.0