Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Čtyřhranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.V tomto sortimentu najdete: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
Materiál: ocel, Bronz, mosaz Produktová řada: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | d1 tol 7H | Materiál | h1 & w1 | Směr stoupání závitu | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,5296 Kč - 193,8742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 4
|
16.0
|
ocel
|
28.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 1 522,4829 Kč - 1 903,0416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 4
|
16.0
|
Bronz
|
35.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 1 210,3503 Kč - 1 512,8139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 4
|
20.0
|
mosaz
|
40.0
|
Levé
|
4.0
|
||
| 2 967,8623 Kč - 3 297,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR36 x 6
|
36.0
|
mosaz
|
60.0
|
pravé
|
6.0
|
||
| 1 399,2661 Kč - 1 865,7543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR44 x 7
|
44.0
|
ocel
|
65.0
|
pravé
|
7.0
|
||
| 2 343,8451 Kč - 2 757,5757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR50 x 8
|
50.0
|
ocel
|
70.0
|
pravé
|
8.0
|
||
| 1 116,1403 Kč - 1 395,2994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 4
|
20.0
|
mosaz
|
40.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 2 578,6263 Kč - 3 033,5614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR50 x 8
|
50.0
|
ocel
|
70.0
|
Levé
|
8.0
|
||
| 785,6616 Kč - 1 047,491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 4
|
20.0
|
ocel
|
40.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 557,5743 Kč - 743,2796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 3
|
12.0
|
ocel
|
25.0
|
Levé
|
3.0
|
||
| 1 080,9356 Kč - 1 441,2268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR40 x 7
|
40.0
|
ocel
|
60.0
|
Levé
|
7.0
|
||
| 316,5951 Kč - 422,2467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR22 x 5
|
22.0
|
ocel
|
35.0
|
Levé
|
5.0
|
||
| 3 307,762 Kč - 3 675,1809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR40 x 7
|
40.0
|
mosaz
|
60.0
|
Levé
|
7.0
|
||
| 906,1513 Kč - 1 208,2926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR36 x 6
|
36.0
|
ocel
|
60.0
|
Levé
|
6.0
|
||
| 508,9818 Kč - 678,5598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 3
|
12.0
|
ocel
|
25.0
|
pravé
|
3.0
|
||
| 4 564,2256 Kč - 5 071,472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR40 x 7
|
40.0
|
Bronz
|
60.0
|
pravé
|
7.0
|
||
| 2 226,5785 Kč - 2 474,0037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 6
|
30.0
|
mosaz
|
50.0
|
Levé
|
6.0
|
||
| 3 715,0962 Kč - 4 370,7233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR60 x 9
|
60.0
|
ocel
|
80.0
|
pravé
|
9.0
|
||
| 185,6928 Kč - 247,4747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
18.0
|
ocel
|
30.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 283,3737 Kč - 377,7696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR24 x 5
|
24.0
|
ocel
|
40.0
|
pravé
|
5.0