Menu Vyhledávání

čtvercové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.

  • Čtyřhranné bronzové matice s průchozími otvory se používají, když je potřeba bezpečné a robustní spojení. Poskytují stabilitu a pevnost, a jsou proto vhodné pro středně velké zatížení. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.
  • Čtyřhranné bronzové matice se používají pro poměrně lehké zatížení. Jsou pevné a odolné vůči korozi, vlhku a jiným faktorům.
  • Čtvercové ocelové matice se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání, upínání nebo uzamykání.
  • Čtyřhranné ocelové matice s otvory se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání a upínání. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Čtyřhranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.V tomto sortimentu najdete: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
  • Využívají se v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
  • Čtvercové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel, Bronz, mosaz Produktová řada: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d1 tol 7H Materiál h1 & w1 Směr stoupání závitu Stoupání závitu Koupit
145,5296 Kč - 193,8742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 4
16.0
ocel
28.0
pravé
4.0
1 522,4829 Kč - 1 903,0416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 4
16.0
Bronz
35.0
pravé
4.0
1 210,3503 Kč - 1 512,8139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
mosaz
40.0
Levé
4.0
2 967,8623 Kč - 3 297,5972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 6
36.0
mosaz
60.0
pravé
6.0
1 399,2661 Kč - 1 865,7543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR44 x 7
44.0
ocel
65.0
pravé
7.0
2 343,8451 Kč - 2 757,5757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR50 x 8
50.0
ocel
70.0
pravé
8.0
1 116,1403 Kč - 1 395,2994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
mosaz
40.0
pravé
4.0
2 578,6263 Kč - 3 033,5614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR50 x 8
50.0
ocel
70.0
Levé
8.0
785,6616 Kč - 1 047,491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
ocel
40.0
pravé
4.0
557,5743 Kč - 743,2796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
ocel
25.0
Levé
3.0
1 080,9356 Kč - 1 441,2268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
ocel
60.0
Levé
7.0
316,5951 Kč - 422,2467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR22 x 5
22.0
ocel
35.0
Levé
5.0
3 307,762 Kč - 3 675,1809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
mosaz
60.0
Levé
7.0
906,1513 Kč - 1 208,2926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 6
36.0
ocel
60.0
Levé
6.0
508,9818 Kč - 678,5598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
ocel
25.0
pravé
3.0
4 564,2256 Kč - 5 071,472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
Bronz
60.0
pravé
7.0
2 226,5785 Kč - 2 474,0037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 6
30.0
mosaz
50.0
Levé
6.0
3 715,0962 Kč - 4 370,7233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR60 x 9
60.0
ocel
80.0
pravé
9.0
185,6928 Kč - 247,4747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
18.0
ocel
30.0
pravé
4.0
283,3737 Kč - 377,7696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 5
24.0
ocel
40.0
pravé
5.0
  • z/ze 4
Matice čtvercové TR16 x 4 28.0 ocel

20148720

Cenové rozmezí
193,8742 Kč - 145,5296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    770.0
Matice čtvercové TR16 x 4 35.0 Bronz

20149086

Cenové rozmezí
1 903,0416 Kč - 1 522,4829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    770.0
Matice čtvercové TR20 x 4 40.0 mosaz

20149154

Cenové rozmezí
1 512,8139 Kč - 1 210,3503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    1412.0
Matice čtvercové TR36 x 6 60.0 mosaz

20149246

Cenové rozmezí
3 297,5972 Kč - 2 967,8623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    3630.0
Matice čtvercové TR44 x 7 65.0 ocel

20149017

Cenové rozmezí
1 865,7543 Kč - 1 399,2661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    2940.0
Matice čtvercové TR50 x 8 70.0 ocel

20149406

Cenové rozmezí
2 757,5757 Kč - 2 343,8451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    6502.0
Matice čtvercové TR20 x 4 40.0 mosaz

20149222

Cenové rozmezí
1 395,2994 Kč - 1 116,1403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1412.0
Matice čtvercové TR50 x 8 70.0 ocel

20149321

Cenové rozmezí
3 033,5614 Kč - 2 578,6263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    6502.0
Matice čtvercové TR20 x 4 40.0 ocel

20149376

Cenové rozmezí
1 047,491 Kč - 785,6616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1412.0
Matice čtvercové TR12 x 3 25.0 ocel

20149260

Cenové rozmezí
743,2796 Kč - 557,5743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    739.0
Matice čtvercové TR40 x 7 60.0 ocel

20149000

Cenové rozmezí
1 441,2268 Kč - 1 080,9356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    4013.0
Matice čtvercové TR22 x 5 35.0 ocel

20148829

Cenové rozmezí
422,2467 Kč - 316,5951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    700.0
Matice čtvercové TR40 x 7 60.0 mosaz

20149185

Cenové rozmezí
3 675,1809 Kč - 3 307,762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    4013.0
Matice čtvercové TR36 x 6 60.0 ocel

20148973

Cenové rozmezí
1 208,2926 Kč - 906,1513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    1950.0
Matice čtvercové TR12 x 3 25.0 ocel

20149345

Cenové rozmezí
678,5598 Kč - 508,9818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    739.0
Matice čtvercové TR40 x 7 60.0 Bronz

20149116

Cenové rozmezí
5 071,472 Kč - 4 564,2256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    4013.0
Matice čtvercové TR30 x 6 50.0 mosaz

20149161

Cenové rozmezí
2 474,0037 Kč - 2 226,5785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    2554.0
Matice čtvercové TR60 x 9 80.0 ocel

20149413

Cenové rozmezí
4 370,7233 Kč - 3 715,0962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    8718.0
Matice čtvercové TR18 x 4 30.0 ocel

20148751

Cenové rozmezí
247,4747 Kč - 185,6928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1131.0
Matice čtvercové TR24 x 5 40.0 ocel

20148843

Cenové rozmezí
377,7696 Kč - 283,3737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    845.0