Menu Vyhledávání

Extension Springs

Skladem

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 198
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka při zatížení Tuhost pružiny Předpětí Celková délka Materiál Zátěž při minimální pracovní délce Vnější průměr Koupit
121,9552 Kč - 132,239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.89 N
152.4 mm
ocel uhlíková
309.98 N
71,5414 Kč - 77,5021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.48 N
63.5 mm
ocel nerezavějící
16.30 N
83,4627 Kč - 90,5148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.30 N
34.8 mm
ocel nerezavějící
69.66 N
88,8775 Kč - 96,4754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.30 N
88.9 mm
ocel nerezavějící
69.66 N
139,8369 Kč - 151,7581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.28 N
76.2 mm
ocel nerezavějící
114.19 N
140,3683 Kč - 152,8354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.22 N
69.9 mm
ocel nerezavějící
258.22 N
61,7747 Kč - 67,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.71 N
38.1 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
61,7747 Kč - 67,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.85 N
22.4 mm
ocel nerezavějící
19.64 N
61,7747 Kč - 67,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.85 N
57.2 mm
ocel nerezavějící
19.64 N
84,0085 Kč - 91,592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.30 N
57.2 mm
ocel nerezavějící
69.66 N
128,4472 Kč - 139,2911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.26 N
50.8 mm
ocel nerezavějící
114.20 N
146,3433 Kč - 159,3417 Kč 30 Skladem
10.26 N
127.0 mm
ocel nerezavějící
114.20 N
155,5499 Kč - 169,0941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.22 N
114.3 mm
ocel nerezavějící
258.22 N
71,5414 Kč - 77,5021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.19 N
57.2 mm
ocel nerezavějící
58.54 N
212,4556 Kč - 231,429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.22 N
139.7 mm
ocel nerezavějící
258.22 N
146,3433 Kč - 159,3417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.28 N
101.6 mm
ocel nerezavějící
114.19 N
142,5515 Kč - 155,0185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.22 N
57.2 mm
ocel nerezavějící
258.22 N
140,3683 Kč - 152,8354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.22 N
88.9 mm
ocel nerezavějící
258.22 N
  • z/ze 10
Pružiny tažné 19.1 mm 4.19 Nmm ocel uhlíková

10643389

Cenové rozmezí
132,239 Kč - 121,9552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    27.89 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    309.98 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    152.4 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 0.10 Nmm ocel nerezavějící

10439982

Cenové rozmezí
77,5021 Kč - 71,5414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.48 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    16.30 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 4.55 Nmm ocel nerezavějící

10440049

Cenové rozmezí
90,5148 Kč - 83,4627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    6.30 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    69.66 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    34.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 0.96 Nmm ocel nerezavějící

10234624

Cenové rozmezí
96,4754 Kč - 88,8775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    6.30 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    69.66 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    88.9 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 1.93 Nmm ocel nerezavějící

10633878

Cenové rozmezí
151,7581 Kč - 139,8369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    10.28 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    114.19 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    76.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 11.01 Nmm ocel nerezavějící

10641828

Cenové rozmezí
152,8354 Kč - 140,3683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    23.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    258.22 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    69.9 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.10 Nmm ocel nerezavějící

10439678

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 1.44 Nmm ocel nerezavějící

10439708

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.64 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    22.4 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.37 Nmm ocel nerezavějící

10418093

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.64 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 1.78 Nmm ocel nerezavějící

10440070

Cenové rozmezí
91,592 Kč - 84,0085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    6.30 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    69.66 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 4.95 Nmm ocel nerezavějící

10635100

Cenové rozmezí
139,2911 Kč - 128,4472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    10.26 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    114.20 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 0.88 Nmm ocel nerezavějící

10234648

Cenové rozmezí
159,3417 Kč - 146,3433 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    10.26 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    114.20 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    127.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 5.12 Nmm ocel nerezavějící

10642009

Cenové rozmezí
169,0941 Kč - 155,5499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    23.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    258.22 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    114.3 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 1.43 Nmm ocel nerezavějící

10642047

Cenové rozmezí
77,5021 Kč - 71,5414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    5.19 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    58.54 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 3.87 Nmm ocel nerezavějící

10638170

Cenové rozmezí
231,429 Kč - 212,4556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    23.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    258.22 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    139.7 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 1.20 Nmm ocel nerezavějící

10633793

Cenové rozmezí
159,3417 Kč - 146,3433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    10.28 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    114.19 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    101.6 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 16.85 Nmm ocel nerezavějící

10638125

Cenové rozmezí
155,0185 Kč - 142,5515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    23.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    258.22 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 7.35 Nmm ocel nerezavějící

10641781

Cenové rozmezí
152,8354 Kč - 140,3683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    23.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    258.22 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    88.9 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící