Menu Vyhledávání

Extension Springs

Skladem

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 198
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka při zatížení Tuhost pružiny Předpětí Celková délka Materiál Zátěž při minimální pracovní délce Vnější průměr Koupit
51,7637 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.85 N
19.1 mm
ocel uhlíková
9.21 N
51,7637 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.22 N
69.9 mm
ocel uhlíková
23.58 N
71,5414 Kč - 77,5021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.04 N
50.8 mm
ocel nerezavějící
33.57 N
71,5414 Kč - 77,5021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.19 N
34.8 mm
ocel nerezavějící
58.54 N
54,2055 Kč - 59,0745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.65 N
76.2 mm
ocel uhlíková
40.30 N
71,5414 Kč - 77,5021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.19 N
44.5 mm
ocel nerezavějící
58.54 N
54,7512 Kč - 59,6202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.78 N
50.8 mm
ocel uhlíková
19.57 N
88,8775 Kč - 96,4754 Kč 10 Skladem
6.30 N
114.3 mm
ocel nerezavějící
69.66 N
128,4472 Kč - 139,2911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.26 N
50.8 mm
ocel nerezavějící
114.20 N
146,3433 Kč - 159,3417 Kč 30 Skladem
10.26 N
127.0 mm
ocel nerezavějící
114.20 N
155,5499 Kč - 169,0941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.22 N
114.3 mm
ocel nerezavějící
258.22 N
212,4556 Kč - 231,429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.22 N
139.7 mm
ocel nerezavějící
258.22 N
71,5414 Kč - 77,5021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.04 N
28.5 mm
ocel nerezavějící
33.57 N
71,5414 Kč - 77,5021 Kč 30 Skladem
3.04 N
69.9 mm
ocel nerezavějící
33.57 N
71,5414 Kč - 77,5021 Kč 51 Skladem
5.19 N
50.8 mm
ocel nerezavějící
58.54 N
139,8369 Kč - 151,7581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.28 N
76.2 mm
ocel nerezavějící
114.19 N
142,5515 Kč - 155,0185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.22 N
50.8 mm
ocel nerezavějící
258.22 N
155,5499 Kč - 169,0941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.22 N
127.0 mm
ocel nerezavějící
258.22 N
71,5414 Kč - 77,5021 Kč 30 Skladem
1.48 N
31.8 mm
ocel nerezavějící
16.30 N
71,5414 Kč - 77,5021 Kč 30 Skladem
1.48 N
76.2 mm
ocel nerezavějící
16.30 N
  • z/ze 10
Pružiny tažné 6.1 mm 0.42 Nmm ocel uhlíková

10335123

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,7637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    9.21 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    19.1 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 0.33 Nmm ocel uhlíková

10439227

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,7637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    2.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    23.58 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    69.9 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 10.6 mm 0.60 Nmm ocel nerezavějící

10420287

Cenové rozmezí
77,5021 Kč - 71,5414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    3.04 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    33.57 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 3.43 Nmm ocel nerezavějící

10439883

Cenové rozmezí
77,5021 Kč - 71,5414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    5.19 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    58.54 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    34.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 0.40 Nmm ocel uhlíková

10234518

Cenové rozmezí
59,0745 Kč - 54,2055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    3.65 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    40.30 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    76.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 10.6 mm 2.14 Nmm ocel nerezavějící

10439906

Cenové rozmezí
77,5021 Kč - 71,5414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    5.19 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    58.54 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    44.5 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 0.18 Nmm ocel uhlíková

10439418

Cenové rozmezí
59,6202 Kč - 54,7512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.78 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.57 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 0.70 Nmm ocel nerezavějící

10440124

Cenové rozmezí
96,4754 Kč - 88,8775 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    6.30 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    69.66 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    114.3 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 4.95 Nmm ocel nerezavějící

10635100

Cenové rozmezí
139,2911 Kč - 128,4472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    10.26 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    114.20 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 0.88 Nmm ocel nerezavějící

10234648

Cenové rozmezí
159,3417 Kč - 146,3433 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    10.26 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    114.20 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    127.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 5.12 Nmm ocel nerezavějící

10642009

Cenové rozmezí
169,0941 Kč - 155,5499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    23.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    258.22 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    114.3 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 3.87 Nmm ocel nerezavějící

10638170

Cenové rozmezí
231,429 Kč - 212,4556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    23.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    258.22 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    139.7 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 2.10 Nmm ocel nerezavějící

10424841

Cenové rozmezí
77,5021 Kč - 71,5414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    3.04 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    33.57 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 0.37 Nmm ocel nerezavějící

10439852

Cenové rozmezí
77,5021 Kč - 71,5414 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    3.04 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    33.57 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    69.9 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 1.72 Nmm ocel nerezavějící

10439913

Cenové rozmezí
77,5021 Kč - 71,5414 Kč

Skladové zásoby
51 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    5.19 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    58.54 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 1.93 Nmm ocel nerezavějící

10633878

Cenové rozmezí
151,7581 Kč - 139,8369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    10.28 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    114.19 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    76.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 22.04 Nmm ocel nerezavějící

10641910

Cenové rozmezí
155,0185 Kč - 142,5515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    23.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    258.22 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 4.41 Nmm ocel nerezavějící

10642016

Cenové rozmezí
169,0941 Kč - 155,5499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    23.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    258.22 N
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Celková délka
    127.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 0.41 Nmm ocel nerezavějící

10424810

Cenové rozmezí
77,5021 Kč - 71,5414 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    1.48 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    16.30 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    31.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 0.07 Nmm ocel nerezavějící

10440001

Cenové rozmezí
77,5021 Kč - 71,5414 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    1.48 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    16.30 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    76.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící