Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka při zatížení | Tuhost pružiny | Předpětí | Celková délka | Materiál | Zátěž při minimální pracovní délce | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,7512 Kč - 59,6202 Kč | 30 Skladem |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
ocel uhlíková
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
ocel uhlíková
|
19.57 N
19.57 N
|
|
|||
| 62,3348 Kč - 67,7497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel uhlíková
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 88,8775 Kč - 96,4754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel uhlíková
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 89,9834 Kč - 98,1128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2 in
50.8 mm
|
ocel uhlíková
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 104,6048 Kč - 113,8257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
5 in
127.0 mm
|
ocel uhlíková
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | 10 Skladem |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 74,256 Kč - 80,748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
ocel nerezavějící
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 71,5414 Kč - 77,5021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
2 in
50.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 71,5414 Kč - 77,5021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 71,5414 Kč - 77,5021 Kč | 30 Skladem |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 71,5414 Kč - 77,5021 Kč | 30 Skladem |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3 in
76.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
69.66 N
69.66 N
|
|
|||
| 88,8775 Kč - 96,4754 Kč | 10 Skladem |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
ocel nerezavějící
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 146,3433 Kč - 159,3417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4 in
101.6 mm
|
ocel nerezavějící
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 140,3683 Kč - 152,8354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
ocel nerezavějící
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 67,7497 Kč - 73,7247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 54,2055 Kč - 59,0745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2 in
50.8 mm
|
ocel uhlíková
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku