Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lineární klece s jehlovými ložisky jsou přesně navržené součásti, které poskytují plynulý, nízkotření lineární pohyb ve vysokonárazových aplikacích.
Ve srovnání se standardními kuličkové nabízejí jehlové lineární klece vyšší nosnost na jednotku velikosti. To z nich činí ideální pro aplikace s omezením prostoru.
Fungují na principu kolejnic, které se spíše valí než kloužou, což snižuje plýtvání energií a zvyšuje účinnost. Jejich robustní konstrukce pomáhá zabránit nesprávnému zarovnání a odklonu, což má za následek stabilní pohyb pod těžkými zátěžemi.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 095,4638 Kč - 8 095,4638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
84.0
|
15.0
|
2.0
|
400.0
|
1600.0
|
||
| 13 964,8762 Kč - 13 964,8762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
102.0
|
20.0
|
2.5
|
600.0
|
4380.0
|
||
| 18 619,7484 Kč - 18 619,7484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
136.0
|
20.0
|
2.5
|
800.0
|
5840.0
|
||
| 2 023,8011 Kč - 2 023,8011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
21.0
|
15.0
|
2.0
|
100.0
|
400.0
|
||
| 2 168,4139 Kč - 2 168,4139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
||
| 33 520,0647 Kč - 33 520,0647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
160.0
|
25.0
|
3.0
|
1000.0
|
12500.0
|
||
| 12 143,0658 Kč - 12 143,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
126.0
|
15.0
|
2.0
|
600.0
|
2400.0
|
||
| 11 637,0506 Kč - 11 637,0506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
85.0
|
20.0
|
2.5
|
500.0
|
3650.0
|
||
| 20 947,0547 Kč - 20 947,0547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
153.0
|
20.0
|
2.5
|
900.0
|
6570.0
|
||
| 30 168,0062 Kč - 30 168,0062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
144.0
|
25.0
|
3.0
|
900.0
|
11250.0
|
||
| 15 684,9123 Kč - 15 684,9123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
52.0
|
30.0
|
3.5
|
400.0
|
7400.0
|
||
| 15 178,8972 Kč - 15 178,8972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
168.0
|
10.0
|
2.0
|
700.0
|
1750.0
|
||
| 19 515,725 Kč - 19 515,725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
216.0
|
10.0
|
2.0
|
900.0
|
2250.0
|
||
| 18 214,7286 Kč - 18 214,7286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
189.0
|
15.0
|
2.0
|
900.0
|
3600.0
|
||
| 23 274,3609 Kč - 23 274,3609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
170.0
|
20.0
|
2.5
|
1000.0
|
7300.0
|
||
| 23 464,1491 Kč - 23 464,1491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
112.0
|
25.0
|
3.0
|
700.0
|
8720.0
|
||
| 6 982,4381 Kč - 6 982,4381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
51.0
|
20.0
|
2.5
|
300.0
|
2190.0
|
||
| 10 055,9155 Kč - 10 055,9155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
48.0
|
25.0
|
3.0
|
300.0
|
3750.0
|
||
| 11 763,7492 Kč - 11 763,7492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
39.0
|
30.0
|
3.5
|
300.0
|
5500.0
|
||
| 39 212,1511 Kč - 39 212,1511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
130.0
|
30.0
|
3.5
|
1000.0
|
18500.0