Menu Vyhledávání

Klouby univerzální – jednoduché

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto jednoduché univerzální klouby se používají tam, kde je mezi nezarovnanými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Umožňují převod kroutivé síly a otáčení mezi dvěma tyčemi, které nejsou zarovnané, přičemž kompenzují uhlové odsazení.

Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček je navíc u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí jednotný výkon i v drsných podmínkách.

Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu. Na požádání je možné poskytnout i verzi s otvory se zámkem nebo čtvercovými otvory. Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.

  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení a pásových dopravníků.
  • Rychlost otáček je u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm.
  • Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu.
  • Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel Produktová řada: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 88
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. H7 l1 Materiál Bore dia l2 l3 d2 Koupit
557,361 Kč - 743,2304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
86.0
ocel
kulaté zahloubení
43.0
24.0
32.0
788,583 Kč - 1 051,5261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
56.0
ocel
kulaté zahloubení
28.0
13.0
25.0
822,039 Kč - 1 095,887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
82.0
ocel
Klínová drážka
41.0
18.0
42.0
6 149,804 Kč - 8 199,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
190.0
ocel
kulaté zahloubení
95.0
46.0
95.0
393,30 Kč - 524,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
40.0
ocel
kulaté zahloubení
20.0
11.0
16.0
607,174 Kč - 809,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
62.0
ocel
Klínová drážka
31.0
18.0
22.0
1 244,335 Kč - 1 658,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
82.0
ocel
Klínová drážka
41.0
18.0
42.0
1 245,822 Kč - 1 661,1783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
132.0
ocel
Klínová drážka
66.0
38.0
50.0
2 890,643 Kč - 3 854,1913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
140.0
ocel
Klínová drážka
70.0
35.0
70.0
2 047,291 Kč - 2 729,8044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
108.0
ocel nerezavějící AISI 304
kulaté zahloubení
54.0
26.0
50.0
4 716,874 Kč - 6 289,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
160.0
ocel
Klínová drážka
80.0
39.0
80.0
922,409 Kč - 1 229,9609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
74.0
ocel
kulaté zahloubení
37.0
17.0
36.0
969,743 Kč - 1 292,9087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
95.0
ocel
Klínová drážka
47.5
22.0
45.0
607,174 Kč - 809,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
56.0
ocel
Klínová drážka
28.0
13.0
25.0
3 131,778 Kč - 4 175,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
122.0
ocel nerezavějící AISI 304
Klínová drážka
61.0
29.0
58.0
618,822 Kč - 825,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
60.0
ocel
Klínová drážka
30.0
14.0
28.0
4 214,778 Kč - 5 619,7044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
160.0
ocel
Klínová drážka
80.0
39.0
80.0
757,852 Kč - 1 010,387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
74.0
ocel
Klínová drážka
37.0
17.0
36.0
786,352 Kč - 1 048,5522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 304
kulaté zahloubení
20.0
11.0
16.0
1 374,691 Kč - 1 832,9217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
82.0
ocel nerezavějící AISI 304
kulaté zahloubení
41.0
18.0
42.0
  • z/ze 5
Klouby univerzální - jednoduché 20.0 86.0 ocel

20214142

Cenové rozmezí
743,2304 Kč - 557,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Klouby univerzální - jednoduché 12.0 56.0 ocel

20214241

Cenové rozmezí
1 051,5261 Kč - 788,583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Klouby univerzální - jednoduché 20.0 82.0 ocel

20215033

Cenové rozmezí
1 095,887 Kč - 822,039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Klouby univerzální - jednoduché 50.0 190.0 ocel

20215446

Cenové rozmezí
8 199,5739 Kč - 6 149,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Klouby univerzální - jednoduché 8.0 40.0 ocel

20214821

Cenové rozmezí
524,40 Kč - 393,30 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Klouby univerzální - jednoduché 12.0 62.0 ocel

20214180

Cenové rozmezí
809,40 Kč - 607,174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Klouby univerzální - jednoduché 20.0 82.0 ocel

20214326

Cenové rozmezí
1 658,9478 Kč - 1 244,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Klouby univerzální - jednoduché 30.0 132.0 ocel

20214807

Cenové rozmezí
1 661,1783 Kč - 1 245,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Klouby univerzální - jednoduché 35.0 140.0 ocel

20215088

Cenové rozmezí
3 854,1913 Kč - 2 890,643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Klouby univerzální - jednoduché 25.0 108.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215200

Cenové rozmezí
2 729,8044 Kč - 2 047,291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Klouby univerzální - jednoduché 40.0 160.0 ocel

20215507

Cenové rozmezí
6 289,0826 Kč - 4 716,874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Klouby univerzální - jednoduché 18.0 74.0 ocel

20215392

Cenové rozmezí
1 229,9609 Kč - 922,409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Klouby univerzální - jednoduché 22.0 95.0 ocel

20215040

Cenové rozmezí
1 292,9087 Kč - 969,743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Klouby univerzální - jednoduché 12.0 56.0 ocel

20214999

Cenové rozmezí
809,40 Kč - 607,174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Klouby univerzální - jednoduché 30.0 122.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216238

Cenové rozmezí
4 175,6217 Kč - 3 131,778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Klouby univerzální - jednoduché 14.0 60.0 ocel

20215002

Cenové rozmezí
825,013 Kč - 618,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Klouby univerzální - jednoduché 40.0 160.0 ocel

20215095

Cenové rozmezí
5 619,7044 Kč - 4 214,778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Klouby univerzální - jednoduché 18.0 74.0 ocel

20215026

Cenové rozmezí
1 010,387 Kč - 757,852 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Klouby univerzální - jednoduché 8.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215156

Cenové rozmezí
1 048,5522 Kč - 786,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Klouby univerzální - jednoduché 20.0 82.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215194

Cenové rozmezí
1 832,9217 Kč - 1 374,691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0