Menu Vyhledávání

Klouby univerzální – jednoduché

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto jednoduché univerzální klouby se používají tam, kde je mezi nezarovnanými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Umožňují převod kroutivé síly a otáčení mezi dvěma tyčemi, které nejsou zarovnané, přičemž kompenzují uhlové odsazení.

Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček je navíc u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí jednotný výkon i v drsných podmínkách.

Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu. Na požádání je možné poskytnout i verzi s otvory se zámkem nebo čtvercovými otvory. Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.

  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení a pásových dopravníků.
  • Rychlost otáček je u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm.
  • Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu.
  • Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel Produktová řada: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 88
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. H7 l1 Materiál Bore dia l2 l3 d2 Koupit
769,004 Kč - 1 025,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
108.0
ocel
kulaté zahloubení
54.0
31.0
42.0
788,583 Kč - 1 051,5261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
48.0
ocel
kulaté zahloubení
24.0
12.0
22.0
618,822 Kč - 825,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
74.0
ocel
Klínová drážka
37.0
21.0
25.0
560,087 Kč - 746,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
48.0
ocel
Klínová drážka
24.0
12.0
22.0
949,67 Kč - 1 266,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
56.0
ocel
Klínová drážka
28.0
13.0
25.0
1 051,03 Kč - 1 401,2087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
82.0
ocel
kulaté zahloubení
41.0
18.0
42.0
1 035,417 Kč - 1 380,3913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
68.0
ocel
Klínová drážka
34.0
16.0
32.0
3 551,348 Kč - 4 735,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
140.0
ocel
Klínová drážka
70.0
35.0
70.0
  • z/ze 5
Klouby univerzální - jednoduché 25.0 108.0 ocel

20214159

Cenové rozmezí
1 025,2565 Kč - 769,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Klouby univerzální - jednoduché 10.0 48.0 ocel

20214234

Cenové rozmezí
1 051,5261 Kč - 788,583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Klouby univerzální - jednoduché 16.0 74.0 ocel

20214197

Cenové rozmezí
825,013 Kč - 618,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Klouby univerzální - jednoduché 10.0 48.0 ocel

20214982

Cenové rozmezí
746,70 Kč - 560,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Klouby univerzální - jednoduché 12.0 56.0 ocel

20214302

Cenové rozmezí
1 266,1435 Kč - 949,67 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Klouby univerzální - jednoduché 20.0 82.0 ocel

20214265

Cenové rozmezí
1 401,2087 Kč - 1 051,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Klouby univerzální - jednoduché 16.0 68.0 ocel

20214319

Cenové rozmezí
1 380,3913 Kč - 1 035,417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Klouby univerzální - jednoduché 35.0 140.0 ocel

20215491

Cenové rozmezí
4 735,213 Kč - 3 551,348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0