Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Čelní ozubená kola jsou jedním z nejběžnějších typů převodů. Můžeme je najít i pod názvem ozubená kola s čelním nebo také přímým ozubením v mnoha zařízeních vyžadujících převod mechanické síly.
Produktová řada: SR2021
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Počet zubů | Průměr středu | Průměr otvoru | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,9139 Kč - 155,2339 Kč | 4 Skladem |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 109,3014 Kč - 135,8009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 156,1532 Kč - 194,0424 Kč | 7 Skladem |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 187,378 Kč - 232,8222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 766,3887 Kč - 878,7352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 620,9359 Kč - 712,0539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 234,2298 Kč - 290,9919 Kč | 1 Skladem |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 25,1637 Kč - 30,0183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 163,981 Kč - 203,7661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 378,3756 Kč - 433,9312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 339,5528 Kč - 389,55 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 780,7947 Kč - 1 112,965 Kč | 5 Skladem |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 17,1636 Kč - 20,0075 Kč | 98 Skladem |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 218,6317 Kč - 271,6019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 853,7437 Kč - 978,8444 Kč | 5 Skladem |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 195,1915 Kč - 242,5746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 650,0351 Kč - 745,5913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 25,1637 Kč - 30,0183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 24,5499 Kč - 29,2862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku