Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | b1 | Jmenovitý průměr potrubí | Tlaková třída | OD | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
196,5622 Kč - 486,4596 Kč | 11 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 400
|
6
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
149,2204 Kč - 369,2496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 300
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
46,8397 Kč - 116,4439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
3"
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
937,7285 Kč - 937,7285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
30"
|
600
|
44.5 in
1130.3 mm
|
||
62,3739 Kč - 62,3739 Kč | 1650 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
2"
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
512,6152 Kč - 512,6152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
177,0956 Kč - 438,1966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
12"
|
300
|
20.5 in
520.7 mm
|
||
33,7179 Kč - 33,7179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
56,81 Kč - 56,81 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
2 1/2"
|
900
|
9.626 in
244.5 mm
|
||
55,9454 Kč - 55,9454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
3"
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
234,2961 Kč - 234,2961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
12"
|
900
|
24 in
609.6 mm
|
||
256,6632 Kč - 256,6632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
39,2678 Kč - 39,2678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
1 1/2"
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
||
29,3532 Kč - 72,7008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
3/4"
|
900
|
5.126 in
130.2 mm
|
||
183,8448 Kč - 183,8448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
10"
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
580,8319 Kč - 580,8319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
26"
|
600
|
40 in
1016.0 mm
|
||
136,517 Kč - 136,517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
8"
|
600
|
16.5 in
419.1 mm
|
||
124,3992 Kč - 307,1973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 250
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
91,9224 Kč - 91,9224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
5"
|
600
|
13 in
330.2 mm
|
||
217,3256 Kč - 217,3256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku