Lineární kuličková pouzdra se středovou přírubou a prodlouženým tělem se používají v zařízeních s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Příruba ve středu umožňuje snadnou montáž a větší délka nabízí vyšší nosnost. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.
Mají nízké tření pro snížení opotřebení a navíc dokážou odolat velkému zatížení, protože kuličková ložiska rovnoměrně rozkládají zatížení po pouzdru, čímž se minimalizuje namáhání materiálu a prodlužuje se životnost systému. Mají těsnění, které také pomáhá chránit vnitřní součásti ložiska před prachem a nečistotami.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1730, SRL1733, SRL1732
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d4 | d5 | d6 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
36.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
32.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
24.0.
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
28.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
40.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
29.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
42.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku