Tato lineární kuličková pouzdra s přírubou se používají v aplikacích s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v kleci. Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů. U prodloužených lineárních kuličkových pouzder s přírubou poskytuje větší délka vyšší nosnost a lepší stabilitu v porovnání se standardními kuličkovými pouzdry stejné velikosti.
Mají nízké tření pro nižší míru opotřebení a také vysokou nosnost, jelikož kuličková ložiska rovnoměrně rozloží zátěž napříč pouzdrem. Tím se sníží koncentrace tlaku na jedno místo a prodlouží životnost systému.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, CNC stroje, montážní systémy a výrobní procesy.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0.
|
17.5
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Circular Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.0
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Square Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
134.0
|
11.0
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Circular Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Square Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Circular Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version, Circular Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version, Circular Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Square Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Circular Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Circular Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version, Circular Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Circular Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Circular Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Circular Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version, Circular Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Circular Flange
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version, Circular Flange
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku