These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Vnější průměr příruby | Příruba | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Délka hřídele | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154,7983 Kč - 243,2485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Ano
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
40,0068 Kč - 80,0276 Kč | 50 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
16,4266 Kč - 32,8533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
9,3707 Kč - 17,082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
100,7632 Kč - 158,3402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
19,4944 Kč - 38,9889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
9,3707 Kč - 17,082 Kč | 18400 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
112,5324 Kč - 176,8168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ano
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
55,9872 Kč - 112,0583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ano
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
17,6677 Kč - 35,3076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
16,6357 Kč - 33,2577 Kč | 800 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
11,295 Kč - 22,6179 Kč | 86 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
41,0387 Kč - 82,0078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ano
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
48,8198 Kč - 97,6954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ano
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
11,058 Kč - 17,9745 Kč | 50 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
18,2673 Kč - 36,5486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
54,1605 Kč - 108,349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Ano
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
11,5181 Kč - 22,9945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
17,2354 Kč - 34,4987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
23,4128 Kč - 46,8257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku