Menu Vyhledávání

Ložiska kluzná – s přírubou

Skladem

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 226
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Vnější průměr příruby Příruba Celková délka Průměr otvoru hřídele Délka hřídele Koupit
17,8489 Kč - 35,7259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
23.0 mm
Ano
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
17,6677 Kč - 35,3076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Ano
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
165,9958 Kč - 206,2815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
52.0 mm
Ano
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
15,4087 Kč - 33,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.1 mm
24.0 mm
Ano
12.0 mm
15.2 mm
10.0 mm
15,4087 Kč - 33,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.1 mm
24.0 mm
Ano
12.0 mm
15.2 mm
10.0 mm
13,3588 Kč - 21,7116 Kč 1750 Skladem
16.0 mm
21.0 mm
Ano
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
17,1656 Kč - 27,889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
28.0 mm
Ano
15.5 mm
16.0 mm
13.0 mm
7,8507 Kč - 14,3489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
16.0 mm
Ano
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
16,1617 Kč - 26,2855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
28.0 mm
Ano
22.0 mm
16.0 mm
19.5 mm
8,3109 Kč - 15,1577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
18.0 mm
Ano
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
11,6018 Kč - 18,8809 Kč 600 Skladem
14.0 mm
20.0 mm
Ano
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
7,8507 Kč - 14,3489 Kč 7200 Skladem
12.0 mm
16.0 mm
Ano
6.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
30,0086 Kč - 52,9753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
23.0 mm
Ano
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
96,3289 Kč - 148,6348 Kč 1 Skladem
36.0 mm
45.0 mm
Ano
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
165,9958 Kč - 206,2815 Kč 390 Skladem
44.0 mm
52.0 mm
Ano
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
6,024 Kč - 11,0022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
12.0 mm
Ano
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
6,024 Kč - 11,0022 Kč 1593 Skladem
9.0 mm
12.0 mm
Ano
11.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
70,9359 Kč - 145,0371 Kč 50 Skladem
28.0 mm
35.0 mm
Ano
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
136,5589 Kč - 192,839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
67.0 mm
Ano
50.0 mm
50.0 mm
46.5 mm
15,4505 Kč - 34,0107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
30.0 mm
Ano
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
  • z/ze 12
Ložiska 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm černá

10323335

Cenové rozmezí
35,7259 Kč - 17,8489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    17.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm černá

10323298

Cenové rozmezí
35,3076 Kč - 17,6677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    19.0 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm černá

10179208

Cenové rozmezí
206,2815 Kč - 165,9958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    44.0 mm
  • Délka hřídele
    38.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm přírodní

10050279

Cenové rozmezí
33,9549 Kč - 15,4087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.1 mm
  • Délka hřídele
    10.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm černá

10050286

Cenové rozmezí
33,9549 Kč - 15,4087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.1 mm
  • Délka hřídele
    10.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 16.0 mm 10.0 mm přírodní

10050095

Cenové rozmezí
21,7116 Kč - 13,3588 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 16.0 mm 20.0 mm 15.5 mm černá

10050323

Cenové rozmezí
27,889 Kč - 17,1656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0 mm
  • Délka hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    15.5 mm
  • Tloušťka příruby
    2.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.0 mm 12.0 mm 6.0 mm černá

10049921

Cenové rozmezí
14,3489 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    4.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 16.0 mm 20.0 mm 22.0 mm přírodní

10050293

Cenové rozmezí
26,2855 Kč - 16,1617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0 mm
  • Délka hřídele
    19.5 mm
  • Celková délka
    22.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 13.0 mm 15.0 mm přírodní

10050019

Cenové rozmezí
15,1577 Kč - 8,3109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    13.0 mm
  • Délka hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 14.0 mm 10.0 mm přírodní

10050071

Cenové rozmezí
18,8809 Kč - 11,6018 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm přírodní

10050057

Cenové rozmezí
14,3489 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
7200 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    4.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm černá

10179000

Cenové rozmezí
52,9753 Kč - 30,0086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    17.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm černá

10179154

Cenové rozmezí
148,6348 Kč - 96,3289 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    36.0 mm
  • Délka hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm černá

10179192

Cenové rozmezí
206,2815 Kč - 165,9958 Kč

Skladové zásoby
390 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    44.0 mm
  • Délka hřídele
    28.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm přírodní

10049778

Cenové rozmezí
11,0022 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    9.0 mm
  • Délka hřídele
    4.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm přírodní

10049693

Cenové rozmezí
11,0022 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
1593 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    9.0 mm
  • Délka hřídele
    9.0 mm
  • Celková délka
    11.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm černá

10179116

Cenové rozmezí
145,0371 Kč - 70,9359 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    28.0 mm
  • Délka hřídele
    28.5 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 50.0 mm 56.0 mm 50.0 mm přírodní

10050620

Cenové rozmezí
192,839 Kč - 136,5589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    56.0 mm
  • Délka hřídele
    46.5 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Tloušťka příruby
    3.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 20.0 mm 25.0 mm 15.0 mm černá

10050477

Cenové rozmezí
34,0107 Kč - 15,4505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    25.0 mm
  • Délka hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko