These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Vnější průměr příruby | Příruba | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Délka hřídele | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,6176 Kč - 15,7154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
29,7297 Kč - 52,4732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
30,3154 Kč - 53,4912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
10,2492 Kč - 22,6041 Kč | 700 Skladem |
0.87 in
22.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
27,9448 Kč - 49,3497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
28,8373 Kč - 50,9114 Kč | 156 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
18,6298 Kč - 29,3532 Kč | 60 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
31,8772 Kč - 124,2319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
8,3109 Kč - 15,1577 Kč | 3957 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
11,6018 Kč - 18,8809 Kč | 1500 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,1376 Kč - 16,4824 Kč | 610 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ano
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
95,9244 Kč - 148,0352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ano
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
18,9785 Kč - 37,1483 Kč | 200 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
17,6677 Kč - 27,8332 Kč | 400 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
11,6018 Kč - 18,8809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
31,8772 Kč - 124,2319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
34,6521 Kč - 134,9552 Kč | 10 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ano
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
17,082 Kč - 37,6642 Kč | 7 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
10,1376 Kč - 16,4824 Kč | 100 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ano
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
37,0925 Kč - 112,0165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku