These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Vnější průměr příruby | Příruba | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Délka hřídele | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,2492 Kč - 22,6041 Kč | 700 Skladem |
0.87 in
22.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
18,6298 Kč - 29,3532 Kč | 60 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
31,8772 Kč - 124,2319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
11,6018 Kč - 18,8809 Kč | 1500 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
31,8772 Kč - 124,2319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
15,4505 Kč - 34,0107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
171,2807 Kč - 212,7937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.677 in
68.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
Ano
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
6,54 Kč - 11,9086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.307 in
7.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
7,8507 Kč - 14,3489 Kč | 500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ano
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
5,7451 Kč - 10,5002 Kč | 100 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
47,1185 Kč - 77,1411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ano
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
7,8507 Kč - 14,3489 Kč | 300 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ano
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
5,7451 Kč - 10,5002 Kč | 8200 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
9,05 Kč - 18,0721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
14,1257 Kč - 22,9527 Kč | 1140 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
6,4562 Kč - 11,7971 Kč | 20000 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ano
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,2292 Kč - 9,5659 Kč | 2500 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Ano
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
65,107 Kč - 106,5781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ano
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10,9743 Kč - 17,9465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ano
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
21,3351 Kč - 34,9171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku