These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Vnější průměr příruby | Příruba | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Délka hřídele | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,2452 Kč - 18,5044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
13,5122 Kč - 22,116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10,8906 Kč - 21,7674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
38,7239 Kč - 63,3779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ano
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
10,1795 Kč - 16,6637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
19,9546 Kč - 32,672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
12,9405 Kč - 21,1399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
45,9612 Kč - 75,2028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
10,3887 Kč - 16,9844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
17,7932 Kč - 29,144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
21,1259 Kč - 34,5685 Kč | 40 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
8,8408 Kč - 17,6817 Kč | 1630 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
9,2452 Kč - 18,5044 Kč | 2500 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
34,6521 Kč - 134,9552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ano
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
107,2335 Kč - 165,5356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Ano
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
15,8968 Kč - 25,8252 Kč | 800 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ano
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
20,7355 Kč - 33,9549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
6,54 Kč - 11,9086 Kč | 3400 Skladem |
0.307 in
7.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,3588 Kč - 21,7116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
14,4186 Kč - 23,4407 Kč | 1656 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku