These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Vnější průměr příruby | Příruba | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Délka hřídele | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123,8274 Kč - 174,8506 Kč | 180 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Ano
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
114,2615 Kč - 176,3427 Kč | 50 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ano
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
5,5499 Kč - 10,1376 Kč | 1200 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Ano
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
14,4186 Kč - 23,4407 Kč | 1656 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
201,5961 Kč - 250,4439 Kč | 30 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
261,7808 Kč - 325,2843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Ano
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
5,1176 Kč - 9,3427 Kč | 700 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ano
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
14,1257 Kč - 22,9527 Kč | 1140 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
7,8507 Kč - 14,3489 Kč | 500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ano
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
6,024 Kč - 11,0022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
5,2292 Kč - 9,5659 Kč | 2500 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Ano
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
6,4562 Kč - 11,7971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ano
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
19,7594 Kč - 32,3513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
18,9925 Kč - 31,0684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
21,3351 Kč - 34,9171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10,9743 Kč - 17,9465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ano
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
21,9068 Kč - 35,8653 Kč | 100 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
11,56 Kč - 18,8948 Kč | 50 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
9,803 Kč - 16,0222 Kč | 3540 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
12,1456 Kč - 19,8709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku