Menu Vyhledávání

Podložky fixační

Skladem

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 141
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Kompatibilní velikosti šroubů Koupit
1,07 Kč - 1,07 Kč 29000 Skladem
červená
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,9881 Kč - 0,9881 Kč 44000 Skladem
šedá
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
1,2093 Kč - 1,2093 Kč 20500 Skladem
modrá
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
2,3705 Kč - 3,2909 Kč 45500 Skladem
přírodní
polyamid
18.0 mm
2.0 mm
6,1185 Kč - 11,1886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
30.0 mm
3.0 mm
1,0312 Kč - 1,0312 Kč 43000 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
2,4416 Kč - 2,4416 Kč 5249 Skladem
přírodní
LDPE - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
1,1921 Kč - 1,666 Kč 42500 Skladem
červená
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
1,07 Kč - 1,07 Kč 38000 Skladem
modrá
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
1,1505 Kč - 1,1505 Kč 34170 Skladem
černá
PVC
9.0 mm
1.5 mm
2,5134 Kč - 3,5045 Kč 16500 Skladem
černá
PVC
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,9661 Kč - 2,7471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
1,8384 Kč - 1,8384 Kč 50200 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
12.0 mm
1.6 mm
2,7889 Kč - 3,9044 Kč 875 Skladem
přírodní
polyamid
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
1,2498 Kč - 1,4617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
8.0 mm
0.5 mm
0,9594 Kč - 0,9594 Kč 118000 Skladem
přírodní
polyamid
8.0 mm
1.0 mm
0,9881 Kč - 0,9881 Kč 6000 Skladem
modrá
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
2,4416 Kč - 3,3896 Kč 89937 Skladem
černá
PVC
18.2 mm
2.0 mm
1,8546 Kč - 2,5518 Kč 56600 Skladem
přírodní
polyamid
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
1,1102 Kč - 1,1102 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
LDPE - PIR
5.3 mm
8.5 mm
2.5 mm
  • z/ze 8
Podložky fixační 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116722

Cenové rozmezí
1,07 Kč - 1,07 Kč

Skladové zásoby
29000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    6.5 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Cenové rozmezí
0,9881 Kč - 0,9881 Kč

Skladové zásoby
44000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    2.2 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Cenové rozmezí
1,2093 Kč - 1,2093 Kč

Skladové zásoby
20500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    10.9 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Podložky fixační 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm polyamid

10055946

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
45500 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid

10117439

Cenové rozmezí
11,1886 Kč - 6,1185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070758

Cenové rozmezí
1,0312 Kč - 1,0312 Kč

Skladové zásoby
43000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10120255

Cenové rozmezí
2,4416 Kč - 2,4416 Kč

Skladové zásoby
5249 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Podložky fixační 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Cenové rozmezí
1,666 Kč - 1,1921 Kč

Skladové zásoby
42500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Podložky fixační 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Cenové rozmezí
1,07 Kč - 1,07 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Cenové rozmezí
1,1505 Kč - 1,1505 Kč

Skladové zásoby
34170 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál
    PVC
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Podložky ploché 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Cenové rozmezí
3,5045 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
16500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podložky fixační 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm polyamid

10041796

Cenové rozmezí
2,7471 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    21.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070741

Cenové rozmezí
1,8384 Kč - 1,8384 Kč

Skladové zásoby
50200 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10041819

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 2,7889 Kč

Skladové zásoby
875 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 3.7 mm 8.0 mm 0.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10280898

Cenové rozmezí
1,4617 Kč - 1,2498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm polyamid

10060070

Cenové rozmezí
0,9594 Kč - 0,9594 Kč

Skladové zásoby
118000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Cenové rozmezí
0,9881 Kč - 0,9881 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Cenové rozmezí
3,3896 Kč - 2,4416 Kč

Skladové zásoby
89937 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    18.2 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Podložky fixační 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm polyamid

10055922

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
56600 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

10116814

Cenové rozmezí
1,1102 Kč - 1,1102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    8.5 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66