Menu Vyhledávání

Podložky fixační

Skladem

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 141
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Kompatibilní velikosti šroubů Koupit
0,5549 Kč - 0,6851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4 mm
6.4 mm
1.3 mm
0,475 Kč - 0,5865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,7535 Kč - 0,9301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
5.5 mm
11.5 mm
1.1 mm
0,5996 Kč - 0,7402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
9.5 mm
15.1 mm
0.8 mm
0,6404 Kč - 0,7908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
14.3 mm
22.6 mm
0.8 mm
0,8587 Kč - 1,06 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
0,7884 Kč - 0,9735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
7 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,5996 Kč - 0,7402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
11.9 mm
18.6 mm
0.8 mm
0,8334 Kč - 1,0287 Kč 690 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,3992 Kč - 0,4926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4 mm
6.8 mm
1.6 mm
0,5511 Kč - 0,6802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,7981 Kč - 0,9855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
11.9 mm
18.6 mm
1.6 mm
1,2926 Kč - 1,9382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
4,7585 Kč - 5,8745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
11.4 mm
38.1 mm
1.6 mm
2,3364 Kč - 2,8844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
9.5 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,4985 Kč - 0,6154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
5 mm
8.3 mm
1.6 mm
0,4985 Kč - 0,6154 Kč 430 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
7 mm
11.5 mm
0.8 mm
0,7981 Kč - 0,9855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
9.5 mm
15.1 mm
1.6 mm
5,1983 Kč - 6,418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
9.5 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,6989 Kč - 0,863 Kč 170 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
7 mm
11.5 mm
1.6 mm
  • z/ze 8
Podložky fixační 0.156 in 0.250 in 0.050 in polyamid 6.6

10217023

Cenové rozmezí
0,6851 Kč - 0,5549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.235 in 0.390 in 0.032 in polyamid 6.6

10217108

Cenové rozmezí
0,5865 Kč - 0,475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6 mm
  • Vnější průměr
    9.9 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.218 in 0.453 in 0.045 in polyamid 6.6

10217122

Cenové rozmezí
0,9301 Kč - 0,7535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.5 mm
  • Vnější průměr
    11.5 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.375 in 0.594 in 0.032 in polyamid 6.6

10217207

Cenové rozmezí
0,7402 Kč - 0,5996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Vnější průměr
    15.1 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.564 in 0.891 in 0.032 in polyamid 6.6

10217283

Cenové rozmezí
0,7908 Kč - 0,6404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.3 mm
  • Vnější průměr
    22.6 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.570 in 1.031 in 0.032 in polyamid 6.6

10217320

Cenové rozmezí
1,06 Kč - 0,8587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.5 mm
  • Vnější průměr
    26.2 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.277 in 0.500 in 0.062 in polyamid 6.6

10217184

Cenové rozmezí
0,9735 Kč - 0,7884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.470 in 0.734 in 0.032 in polyamid 6.6

10217269

Cenové rozmezí
0,7402 Kč - 0,5996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    11.9 mm
  • Vnější průměr
    18.6 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.564 in 0.734 in 0.062 in polyamid 6.6

10217313

Cenové rozmezí
1,0287 Kč - 0,8334 Kč

Skladové zásoby
690 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.3 mm
  • Vnější průměr
    18.6 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.156 in 0.266 in 0.062 in polyamid 6.6

10217030

Cenové rozmezí
0,4926 Kč - 0,3992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4 mm
  • Vnější průměr
    6.8 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.235 in 0.328 in 0.032 in polyamid 6.6

10217115

Cenové rozmezí
0,6802 Kč - 0,5511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6 mm
  • Vnější průměr
    8.3 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.470 in 0.734 in 0.062 in polyamid 6.6

10217276

Cenové rozmezí
0,9855 Kč - 0,7981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    11.9 mm
  • Vnější průměr
    18.6 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.277 in 0.400 in 0.055 in polyamid 6.6

10217153

Cenové rozmezí
1,9382 Kč - 1,2926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7 mm
  • Vnější průměr
    10.2 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.450 in 1.500 in 0.062 in polyamid 6.6

10217238

Cenové rozmezí
5,8745 Kč - 4,7585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    11.4 mm
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.375 in 1.000 in 0.062 in polyamid 6.6

10217085

Cenové rozmezí
2,8844 Kč - 2,3364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Vnější průměr
    25.4 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.198 in 0.328 in 0.062 in polyamid 6.6

10217061

Cenové rozmezí
0,6154 Kč - 0,4985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5 mm
  • Vnější průměr
    8.3 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.277 in 0.453 in 0.032 in polyamid 6.6

10217146

Cenové rozmezí
0,6154 Kč - 0,4985 Kč

Skladové zásoby
430 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7 mm
  • Vnější průměr
    11.5 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.375 in 0.594 in 0.062 in polyamid 6.6

10217221

Cenové rozmezí
0,9855 Kč - 0,7981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Vnější průměr
    15.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.375 in 1.500 in 0.062 in polyamid 6.6

10217245

Cenové rozmezí
6,418 Kč - 5,1983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.277 in 0.453 in 0.062 in polyamid 6.6

10217177

Cenové rozmezí
0,863 Kč - 0,6989 Kč

Skladové zásoby
170 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7 mm
  • Vnější průměr
    11.5 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66