Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.
Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.
Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.
Produktová řada: SR1945
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Kompatibilní velikosti šroubů | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1895 Kč - 1,4687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,6424 Kč - 0,7933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
|
|
||
| 1,3875 Kč - 1,3875 Kč | 46000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 1,2133 Kč - 1,4191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 1,3164 Kč - 1,3164 Kč | 98000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 2,8582 Kč - 3,4327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 3,5045 Kč - 4,2226 Kč | 250 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,4416 Kč - 2,93 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 1,9533 Kč - 2,3411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 3,678 Kč - 4,5406 Kč | 1410 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 3,1454 Kč - 3,7774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,2406 Kč - 2,7002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 2,3555 Kč - 2,8294 Kč | 100 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 2,4416 Kč - 2,4416 Kč | 4500 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,9705 Kč - 0,9705 Kč | 65000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 1,2159 Kč - 1,2159 Kč | 19000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 10214923 | 3,3177 Kč - 3,5332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
| 4,6679 Kč - 5,6158 Kč | 50 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,5853 Kč - 3,1024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 1,7665 Kč - 2,1113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm