Menu Vyhledávání

Pružiny talířové

Skladem

Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 128
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška při zatížení Výška ramene Materiál Vnitřní průměr Koupit
2,4847 Kč - 2,4847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
1.7 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
1,7665 Kč - 1,7665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
1.3 mm
ocel uhlíková
6.2 mm
1,6229 Kč - 1,6229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
1.1 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
1,7235 Kč - 1,7235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1.3 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
1,7665 Kč - 1,7665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
1.4 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
5,343 Kč - 5,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
1.8 mm
ocel chrom-vanadová
10.2 mm
1,7665 Kč - 1,7665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
1.3 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
6,176 Kč - 6,176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1 mm
1.9 mm
ocel uhlíková
16.3 mm
2,1113 Kč - 2,1113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1 mm
1.6 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
2,1113 Kč - 2,1113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
1.6 mm
ocel uhlíková
12.2 mm
2,7863 Kč - 2,7863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
2.0 mm
ocel uhlíková
12.2 mm
2,7433 Kč - 2,7433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
1.8 mm
ocel uhlíková
10.2 mm
1,5798 Kč - 1,5798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1.1 mm
ocel uhlíková
6.2 mm
1,6948 Kč - 1,6948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
1.1 mm
ocel uhlíková
7.2 mm
15,9284 Kč - 15,9284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
2.4 mm
ocel chrom-vanadová
14.3 mm
6,5063 Kč - 6,5063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
2.1 mm
ocel chrom-vanadová
10.2 mm
7,124 Kč - 7,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
2.3 mm
ocel chrom-vanadová
10.2 mm
1,7665 Kč - 1,7665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
1.3 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
3,3752 Kč - 3,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
0.9 mm
ocel uhlíková
5.2 mm
1,9103 Kč - 1,9103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
1.5 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
  • z/ze 7
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443224

Cenové rozmezí
2,4847 Kč - 2,4847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.7 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1054.00 N
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Cenové rozmezí
1,7665 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Výška ramene
    1.3 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    617.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443002

Cenové rozmezí
1,6229 Kč - 1,6229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Výška ramene
    1.1 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    226.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443057

Cenové rozmezí
1,7235 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Výška ramene
    1.3 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    351.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443064

Cenové rozmezí
1,7665 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Výška ramene
    1.4 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    483.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 10.2 mm 20.0 mm

10443156

Cenové rozmezí
5,343 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Výška ramene
    1.8 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2104.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Cenové rozmezí
1,7665 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Výška ramene
    1.3 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    850.00 N
Pružiny talířové DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Cenové rozmezí
6,176 Kč - 6,176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.3 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Výška ramene
    1.9 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    584.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443217

Cenové rozmezí
2,1113 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.6 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    781.00 N
Podložky talířové 12.2 mm 25.0 mm ocel uhlíková

10629376

Cenové rozmezí
2,1113 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Výška ramene
    1.6 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    511.00 N
Pružiny talířové DIN 12.2 mm 28.0 mm

10443347

Cenové rozmezí
2,7863 Kč - 2,7863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
  • Výška ramene
    2.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1077.00 N
Pružiny talířové DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Cenové rozmezí
2,7433 Kč - 2,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Výška ramene
    1.8 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    996.00 N
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Cenové rozmezí
1,5798 Kč - 1,5798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Výška ramene
    1.1 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    491.00 N
Pružiny talířové DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Cenové rozmezí
1,6948 Kč - 1,6948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.2 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
  • Výška ramene
    1.1 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    692.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443477

Cenové rozmezí
15,9284 Kč - 15,9284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.3 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
  • Výška ramene
    2.4 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1690.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Cenové rozmezí
6,5063 Kč - 6,5063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
  • Výška ramene
    2.1 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1575.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443330

Cenové rozmezí
7,124 Kč - 7,124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
  • Výška ramene
    2.3 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2313.00 N
Podložky talířové 8.2 mm 18.0 mm ocel uhlíková

10629369

Cenové rozmezí
1,7665 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Výška ramene
    1.3 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    495.00 N
Pružiny talířové DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Cenové rozmezí
3,3752 Kč - 3,3752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Výška ramene
    0.9 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    232.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443088

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Výška ramene
    1.5 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    811.00 N