Menu Vyhledávání

Pružiny talířové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 128
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška při zatížení Výška ramene Materiál Vnitřní průměr Koupit
2,4124 Kč - 2,4124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
1.7 mm
ocel uhlíková
10.2 mm
1,7151 Kč - 1,7151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1.4 mm
ocel uhlíková
11.2 mm
2,0498 Kč - 2,0498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1 mm
1.6 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
6,9165 Kč - 6,9165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
2.3 mm
ocel chrom-vanadová
12.2 mm
14,8788 Kč - 14,8788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
2.4 mm
ocel chrom-vanadová
16.3 mm
1,4223 Kč - 1,4223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
0.8 mm
ocel uhlíková
7.2 mm
6,0658 Kč - 6,0658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
2.0 mm
ocel chrom-vanadová
12.2 mm
12,2572 Kč - 12,2572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8 mm
2.8 mm
ocel chrom-vanadová
16.3 mm
1,506 Kč - 1,506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
0.9 mm
ocel uhlíková
6.2 mm
1,5338 Kč - 1,5338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1.1 mm
ocel uhlíková
5.2 mm
1,743 Kč - 1,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
1.2 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
1,6454 Kč - 1,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1.2 mm
ocel uhlíková
6.2 mm
1,6733 Kč - 1,6733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
1.2 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
1,506 Kč - 1,506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
0.9 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
1,5757 Kč - 1,5757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
1.1 mm
ocel uhlíková
6.2 mm
1,5338 Kč - 1,5338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
1.1 mm
ocel uhlíková
9.2 mm
1,506 Kč - 1,506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
1.1 mm
ocel uhlíková
5.2 mm
1,6454 Kč - 1,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1.3 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
1,6454 Kč - 1,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1.3 mm
ocel uhlíková
6.2 mm
1,4642 Kč - 1,4642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1.0 mm
ocel uhlíková
6.2 mm
  • z/ze 7
Pružiny talířové DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Cenové rozmezí
2,4124 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.7 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1118.00 N
Pružiny talířové DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443170

Cenové rozmezí
1,7151 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    11.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.4 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    363.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443095

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Výška ramene
    1.6 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1100.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 12.2 mm 28.0 mm

10443354

Cenové rozmezí
6,9165 Kč - 6,9165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
  • Výška ramene
    2.3 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2614.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Cenové rozmezí
14,8788 Kč - 14,8788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.3 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Výška ramene
    2.4 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2744.00 N
Pružiny talířové DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Cenové rozmezí
1,4223 Kč - 1,4223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.2 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
  • Výška ramene
    0.8 mm
  • Tloušťka
    0.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    105.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 12.2 mm 25.0 mm

10437339

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 6,0658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Výška ramene
    2.0 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1882.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443521

Cenové rozmezí
12,2572 Kč - 12,2572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.3 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Výška ramene
    2.8 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2336.00 N
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Cenové rozmezí
1,506 Kč - 1,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Výška ramene
    0.9 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    248.00 N
Pružiny talířové DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Výška ramene
    1.1 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    472.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Výška ramene
    1.2 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    835.00 N
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442975

Cenové rozmezí
1,6454 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Výška ramene
    1.2 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    340.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442944

Cenové rozmezí
1,6733 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Výška ramene
    1.2 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    702.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442913

Cenové rozmezí
1,506 Kč - 1,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Výška ramene
    0.9 mm
  • Tloušťka
    0.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    132.00 N
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Cenové rozmezí
1,5757 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Výška ramene
    1.1 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    209.00 N
Pružiny talířové DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Výška ramene
    1.1 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    182.00 N
Pružiny talířové DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Cenové rozmezí
1,506 Kč - 1,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Výška ramene
    1.1 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    346.00 N
Podložky talířové 8.2 mm 18.0 mm ocel uhlíková

10640623

Cenové rozmezí
1,6454 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Výška ramene
    1.3 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    507.00 N
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442982

Cenové rozmezí
1,6454 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Výška ramene
    1.3 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    470.00 N
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Cenové rozmezí
1,4642 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Výška ramene
    1.0 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    573.00 N