Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4124 Kč - 2,4124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,7151 Kč - 1,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
2,0498 Kč - 2,0498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
6,9165 Kč - 6,9165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
14,8788 Kč - 14,8788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
1,4223 Kč - 1,4223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
6,0658 Kč - 6,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
12,2572 Kč - 12,2572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
1,506 Kč - 1,506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
1,5338 Kč - 1,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
1,743 Kč - 1,743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
1,6454 Kč - 1,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
1,6733 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
1,506 Kč - 1,506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
1,5757 Kč - 1,5757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
1,5338 Kč - 1,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
1,506 Kč - 1,506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
1,6454 Kč - 1,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
1,6454 Kč - 1,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
1,4642 Kč - 1,4642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku