Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 180 ° Levé 25.3 mm 1356.00 Nmm

Tato zkrutná pružina s úhlem ramen 180° má vnější průměr 25,25 mm s délkou ramene od středu 63,5 mm a točivým momentem 1356 Nm. Má levé vinutí a doporučenou velikost trnu 16,28 mm.
Nové objednací číslo:

10641170

Staré objednací číslo:

1217865

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 101,5581 Kč
150 - 299 96,3009 Kč
300 + 91,5598 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

3 046,74 Kč

30 x 101,5581 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 1356.00 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 63.5 mm
Směr vinutí levé
Průměr drátu 2.2 mm
Doporučený průměr čepu 16.3 mm
Minimální délka čepu 16.2 mm
Vnější průměr 25.3 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás