Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zkrutné (torzní) pružiny jsou ideální pro akumulaci a uvolnění energie nebo pro udržování tlaku na krátké vzdálenosti. Pravotočivé nebo levotočivé vinutí, různé úhly rozevření ramen. Vyrobeno z nerezavějící oceli AISI 302.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka nohy od středu otvoru | Stupeň průhybu | Průměr drátu | Doporučený průměr čepu | Moment | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,2826 Kč - 61,2432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 57,4515 Kč - 63,9579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
| 62,3348 Kč - 69,3726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 62,3348 Kč - 69,3726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| 55,2826 Kč - 61,2432 Kč | 30 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
| 55,2826 Kč - 61,2432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
| 55,2826 Kč - 61,2432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
| 55,2826 Kč - 61,2432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 55,2826 Kč - 61,2432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| 57,4515 Kč - 63,9579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.035 in
0.9 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 69,9184 Kč - 77,5021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.047 in
1.2 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 55,2826 Kč - 61,2432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
90
|
0.012 in
0.3 mm
|
1.4 mm
1.4 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 10418604 | 55,2826 Kč - 61,2432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
|
| 55,2826 Kč - 61,2432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 55,2826 Kč - 61,2432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 55,2826 Kč - 61,2432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| 58,5431 Kč - 65,035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| 69,9184 Kč - 77,5021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.051 in
1.3 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
| 79,6708 Kč - 88,8775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.5 mm
7.5 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
| 90,5148 Kč - 100,813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.079 in
2.0 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm