Zkrutné (torzní) pružiny jsou ideální pro akumulaci a uvolnění energie nebo pro udržování tlaku na krátké vzdálenosti. Pravotočivé nebo levotočivé vinutí, různé úhly rozevření ramen. Vyrobeno z nerezavějící oceli AISI 302.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka nohy od středu otvoru | Stupeň průhybu | Průměr drátu | Doporučený průměr čepu | Moment | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141,0211 Kč - 156,2764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
270
|
0.106 in
2.7 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.028 in
0.7 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.024 in
0.6 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
60,5192 Kč - 67,3521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
67,882 Kč - 75,2447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.047 in
1.2 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
56,8379 Kč - 63,1408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
384,6601 Kč - 404,6566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.126 in
3.2 mm
|
25.7 mm
25.7 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
87,8785 Kč - 97,8767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.079 in
2.0 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
72,0932 Kč - 79,9858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.055 in
1.4 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.0 mm
2.0 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.028 in
0.7 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
55,7781 Kč - 62,095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.0 mm
6.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
223,6425 Kč - 248,3662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.114 in
2.9 mm
|
16.3 mm
16.3 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
340,9858 Kč - 358,8767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.134 in
3.4 mm
|
18.7 mm
18.7 mm
|
4519.00 Nmm
4519.00 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
384,6601 Kč - 404,6566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.126 in
3.2 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.016 in
0.4 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku