Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zkrutné (torzní) pružiny jsou ideální pro akumulaci a uvolnění energie nebo pro udržování tlaku na krátké vzdálenosti. Pravotočivé nebo levotočivé vinutí, různé úhly rozevření ramen. Vyrobeno z nerezavějící oceli AISI 302.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka nohy od středu otvoru | Stupeň průhybu | Průměr drátu | Doporučený průměr čepu | Moment | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
90
|
0.012 in
0.3 mm
|
1.4 mm
1.4 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
10418604 | 53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
|
82,6074 Kč - 92,0897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.063 in
1.6 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
55,7781 Kč - 62,095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.1 mm
7.1 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
60,5192 Kč - 67,3521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
60,5192 Kč - 67,3521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
67,882 Kč - 75,2447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.051 in
1.3 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.024 in
0.6 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
85,2429 Kč - 94,7112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.075 in
1.9 mm
|
12.3 mm
12.3 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
55,7781 Kč - 62,095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
56,8379 Kč - 63,1408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.1 mm
8.1 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.028 in
0.7 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
55,7781 Kč - 62,095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
91,5598 Kč - 101,5581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
180
|
0.087 in
2.2 mm
|
16.3 mm
16.3 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
103,6637 Kč - 115,2376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
270
|
0.087 in
2.2 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
141,0211 Kč - 156,2764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
270
|
0.106 in
2.7 mm
|
17.9 mm
17.9 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku