Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8009 Kč - 5,8009 Kč | 400 Skladem | 
kulaté
 | 
polyamid
 | 
M3
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 12,7883 Kč - 12,7883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M2
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 4,4483 Kč - 4,4483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M3
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 6,289 Kč - 6,289 Kč | 400 Skladem | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M3
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 12,4246 Kč - 21,6837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M3
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 13,7922 Kč - 13,7922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M3
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 12,4524 Kč - 12,4524 Kč | 1000 Skladem | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M4
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
| 10,3993 Kč - 10,3993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M3
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 10,3993 Kč - 10,3993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M3
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 16,1717 Kč - 16,1717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M3
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 5,4523 Kč - 5,4523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M3
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 9,7751 Kč - 9,7751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M2
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 9,7751 Kč - 9,7751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M2
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 10,1934 Kč - 10,1934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M3
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 8,4643 Kč - 8,4643 Kč | 100 Skladem | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M3
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | 250 Skladem | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M3
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 4,4483 Kč - 4,4483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M3
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 6,0368 Kč - 6,0368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M3
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 12,0296 Kč - 12,0296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M3
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 6,7909 Kč - 7,7252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid
 | 
M2.5
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku